La gamme de produits de connectivité Ethernet à paire unique de Belden facilite l'IIoT

Une conception durable, compacte, robuste et à l'épreuve du temps qui offre une connectivité réseau fiable et rentable pour l'industrie 4.0

 

St. Louis, Missouri – le 13 janvier 2023 – Belden, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de réseau et de numérisation, a présenté aujourd'hui sa gamme de produits de connectivité Ethernet à paire unique, conçue pour optimiser les possibilités de connexion Ethernet dans les environnements difficiles, notamment dans les opérations industrielles et de transport. La gamme Ethernet à paire comprend des jacks, des cordons de raccordement et des ensembles de cordons pour PCB à indice de protection IP20 pour les connexions en zone propre et des cordons de raccordement, des ensembles de cordons et des embases circulaires M8/M12 à indice de protection IP65/IP67 pour des connexions Ethernet industrielles fiables sur les dispositifs sur champ.

 

Pour les applications industrielles, ces produits posent les bases d'une communication en temps réel entre tous les appareils du réseau, la dorsale de l'entreprise et l'informatique en cloud, afin d'améliorer l'efficacité des processus et de réduire les coûts opérationnels. À mesure que l'industrie 4.0 évolue et que le nombre de capteurs et d'actionneurs dans les cellules de production automatisées qui se connectent à la dorsale de l'usine augmente, la nouvelle gamme de produits Ethernet à paire unique est la solution simple et abordable qui permet de valider davantage la maintenance préventive, les jumeaux numériques et bien plus encore.

 

Pour les applications de transport, les produits Ethernet à paire unique de Belden offrent une amélioration de 30 % du rapport de flexion et un diamètre extérieur plus petit de 30 %, ce qui permet d'atténuer les problèmes causés par les espaces restreints entre les carrosseries des véhicules. En outre, ces produits simplifient le câblage afin d'améliorer l'expérience des clients grâce à une plus grande plage de connectivité et réduisent de près de moitié le poids ajouté par les produits de connectivité existants.

 

La gamme de produits de connectivité Ethernet à paire unique de Belden offre :   

 

·                     Innovation à l'épreuve du temps : basée sur Ethernet, la topologie simplifiée du réseau permet une connectivité sans faille des capteurs au cloud ; les passerelles deviennent facultatives.

 

·                     Prise en charge de largeur de bande à haute performance : jusqu'à 10 Gbits/s.

 

·                     Protection renforcée contre les conditions difficiles : la conception IP65/67 protège contre les chocs mécaniques, les vibrations, la poussière, les produits chimiques et les températures extrêmes ; convient aux environnements M3I3C3E3.

 

·                     Un design compact et léger  : une flexibilité accrue et des rapports de flexion facilitent la mise en service des cordons et permettent de s'affranchir des contraintes d'espace.

 

·                     Construction pour le développement durable : fabriqué avec 55 % moins de métal et de plastique que les cordons Ethernet courants, ce qui permet d'améliorer l'empreinte carbone et le classement ESG sans compromettre les performances ; CEI 63171-6, sans plomb, conforme à la directive RoHS.

 

« Le réseau de communication joue un rôle de plus en plus important dans les applications industrielles 4.0 et dans les transports modernes. Dans ces deux domaines, il est essentiel que les données en temps réel provenant des dispositifs de champ connectés soient surveillées, partagées de manière transparente et analysées simultanément afin de garantir les performances optimales de fonctionnement », explique Chen Zhang, chef de produit chez Belden. « Notre gamme de produits Ethernet à paire unique garantit une connectivité fiable et offre aux clients une solution d'avenir pour les applications industrielles critiques et les nouvelles applications radicales dans le domaine des transports. »

 

La nouvelle gamme Ethernet à paire unique de Belden est un guichet unique de produits de connectivité compacts et durables, offrant une couverture beaucoup plus large et constituant le choix idéal en matière de connectivité réseau pour la construction de machines, la construction automobile, la fabrication d'aliments et de boissons, l'intralogistique, les systèmes de transport public, les systèmes de contrôle de trafic, les chemins de fer, les gares et le matériel roulant sur rail.

 

 

Pour plus d'informations sur la gamme de produits de connectivité Ethernet à paire unique de Belden, veuillez consulter https://www.belden.com/products/connectors/industrial-connectors/Single-Pair-Ethernet-SPE-Connectors.

 

À propos de Belden 

Belden Inc. développe des infrastructures qui facilitent le voyage numérique et le rendent plus intelligent et plus sécurisé. Nous sommes en train d'aller au-delà de la connectivité, en partant de ce que nous faisons vers ce que nous rendons possible à travers une grande expertise et des solutions de haute performance élaborées en fonction des objectifs. En garantissant la qualité et la fiabilité dans notre travail depuis plus de 120 ans, nous disposons de bases solides pour continuer à construire l'avenir. Notre siège social se trouve à Saint-Louis et nous avons des sites de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour de plus amples informations, visitez le lien www.belden.com et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

  

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Scott Todd
Responsable communication et marketing
317-316-6473
scott.todd@belden.com