Belden lance de nouvelles solutions pour augmenter le temps de disponibilité et améliorer la connectivité réseau

Les nouveautés comprennent des extensions de la gamme OptiTuff de Belden, un nouveau connecteur et un nouveau module I/O de Lumberg Automation, et des mises à jour de la suite de planification, de mise en service et de gestion du réseau PROVIZE de Belden.

 


St. Louis, Missouri – le 30 août 2023 –
Belden Inc. (NYSE : BDC), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’infrastructure réseau et de numérisation, annonce quatre nouveaux produits et mises à jour conçus pour maintenir la connectivité dans les environnements difficiles et garantir le temps de disponibilité.


Acquisition et transmission des données

  • Les options de connectivité et de gestion des câbles OptiTuff de Belden prennent en charge la nouvelle connectivité de terminaison sur site pour les mini câbles à fibre optique OptiTuff. Grâce à la création de nouveaux systèmes et à l’amélioration des points de transition, des connecteurs et des panneaux de brassage de la gamme FiberExpress (FX) existante de Belden, les installateurs peuvent désormais bénéficier de l’installation rapide et facile d’OptiTuff, ainsi que de sa compatibilité avec le célèbre connecteur FX Fusion Splice-On et le système de panneau de brassage FX ECX.

  • Le nouveau connecteur circulaire M12 Lumberg Automation Automotive Line est conçu pour résister aux environnements difficiles, grâce à une nouvelle construction en PUR, qui évite les dommages causés par les étincelles de soudage, l'écrasement et le cisaillement. Les connecteurs favorisent la sécurité et le rendement des applications en maintenant une disponibilité optimale de la machine.

 

Orchestration et administration des données

  • Les mises à jour de la suite de planification, de mise en service et de gestion du réseau PROVIZE de Belden simplifient la configuration MRP pour les topologies d’anneaux redondantes afin d’éviter les perturbations du réseau. De plus, l’intégration améliorée permet aux utilisateurs de passer facilement de PROVIZE Planner à Explorer. Les améliorations de l’interface utilisateur améliorent également les deux produits.

  • Les nouveaux modules I/O numériques LioN-X de Lumberg Automation offrent une flexibilité rentable et une configuration, un transfert de données et une sécurité des données rapides pour les applications d’automatisation utilisant des capteurs et des actionneurs numériques. Les modules offrent une intégration dans les environnements PLC et cloud, ce qui les rend adaptés à presque toutes les applications industrielles.

 

Pour en savoir plus sur ces solutions, ainsi que sur les types de technologies et d'applications qu'elles prennent en charge, visitez www.belden.com/new-products.

 

À propos de Belden

Belden Inc. développe des infrastructures qui facilitent le voyage numérique et le rendent plus intelligent et plus sécurisé. Nous allons au-delà de la connectivité, de ce que nous fabriquons à ce que nous rendons possible grâce à un portefeuille axé sur la performance, une expertise avant-gardiste et des solutions sur mesure. En garantissant la qualité et la fiabilité dans notre travail depuis plus de 120 ans, nous disposons de bases solides pour continuer à construire l'avenir. Notre siège social est situé à St. Louis et nous disposons de capacités de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour de plus amples informations, visitez le lien www.belden.com et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

 

Lisa Williams

Responsable communication et marketing

(317) 815-2402

[email protected]

 

Scott Todd

Responsable communication et marketing

(317) 316-6473

[email protected] 

 

Belden, le logo Belden, Belden Horizon, Hirschmann et Lumberg Automation sont des marques commerciales ou des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.