Belden lance des produits qui assurent une sécurité maximale des données et une connectivité fiable
St. Louis, Missouri – le 18 novembre 2024 – Belden Inc. (NYSE : BDC), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connexion complètes, annonce de nouveaux produits d’infrastructure réseau et de données conçus pour des performances sécurisées et de haute qualité dans les applications critiques.
Orchestration et administration des données
- Les pare-feu pour trains EAGLE40-6M de Hirschmann répondent aux exigences du matériel ferroviaire roulant grâce à des capacités de pare-feu industriels et à de multiples certifications pertinentes pour le secteur. Leur conception robuste leur permet de résister aux trains en mouvement tout en assurant une sécurité maximale des données grâce à l'inspection approfondie des paquets des protocoles de communication du matériel roulant embarqué.
- Les passerelles Edge industrielles OpEdge-4D de Hirschmann permettent d’approuver les emplacements dangereux et d’exécuter des applications qui rendent les données opérationnelles plus exploitables. Utilisant un système d’exploitation sécurisé et facile à utiliser, OpEdge-4D prend en charge les entreprises de tous les secteurs, y compris le secteur de la transformation, la manutention, le transport et l’énergie.
- Les mini-radios ProLinx Edge™ de ProSoft offrent une itinérance sans incident de moins de 100 millisecondes, ce qui permet des applications à grande échelle dotées d’équipements mobiles, en particulier pour les secteurs de la logistique et de la manutention. Le Wi-Fi 6 fournit une connectivité fiable à des centaines d’appareils, idéale pour la manutention et la logistique. La conception compacte de la radio permet un montage direct à bord des AGV et des AGC, ce qui permet d'économiser de l’espace.
- Le logiciel de connectivité gérée OT à Cloud CloudRail permet aux entreprises de connecter des appareils modernes avec des protocoles standard et de moderniser les machines plus anciennes avec des capteurs pour collecter, normaliser et traiter les données. Le flux simplifié de la périphérie vers le cloud facilite l’exploitation des données dans le cloud pour plus d'efficacité.
Acquisition et transmission des données
- Les câbles Ethernet industriels en cuivre DataTuff® Cat6A de Belden sont conçus pour les environnements industriels légers, moyens et lourds et offrent une variété d’indices de température, d’options de blindage, d’indices UL et de matériaux de gaine. Désormais dotés de deux nouvelles options PLTC, les câbles DataTuff® Cat6A offrent fiabilité du signal, immunité au bruit et atténuation et perte de retour exceptionnelles, et sont couverts par une garantie produit de 10 ans.
En savoir plus sur ces solutions, ainsi que sur les types de technologies et d’applications qu’elles prennent en charge.
À propos de Belden
Belden Inc. développe des infrastructures qui facilitent le voyage numérique et le rendent plus intelligent et plus sécurisé. Nous allons au-delà de la connectivité, de ce que nous fabriquons à ce que nous rendons possible grâce à un portefeuille axé sur la performance, une expertise avant-gardiste et des solutions sur mesure. En garantissant la qualité et la fiabilité dans notre travail depuis plus de 120 ans, nous disposons de bases solides pour continuer à construire l'avenir. Notre siège social est situé à St. Louis et nous disposons de capacités de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour de plus amples informations, visitez le lien www.belden.com et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Scott Todd
Responsable communication et marketing
Scott.Todd@belden.com
Belden et le logo Belden sont des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.