Votre guide de la directive sur les réseaux et les systèmes d’information
Découvrez le cadre réglementaire européen de la cybersécurité avec Belden.
La directive de l’Union européenne sur les réseaux et les systèmes d’information (NIS2) est entrée en vigueur en janvier 2023. La première version de la directive SRI a été établie en 2016. Malgré le règlement, il existe encore des différences significatives dans la manière dont les mesures de cybersécurité sont mises en œuvre et appliquées entre les États membres de l’Union européenne (UE). La NEI 2 vise à établir un cadre réglementaire commun pour améliorer le niveau de cybersécurité dans l’UE. Par conséquent, la norme NIS 2 étend le champ des secteurs ainsi que les exigences minimales pour les réseaux et les systèmes d’information. La directive doit être transposée dans le droit national des États membres de l’UE d’ici le 17 octobre 2024.
La dépendance croissante à l’égard de l’infrastructure numérique se produit dans presque tous les domaines de la société. Par exemple, en raison de la plus grande surface d’attaque créée par la convergence IT-OT, la surface d’attaque des environnements OT augmente et devient la cible de cyberattaques. L’intensification des menaces de cybercriminalité nécessite une mise à jour et une refonte du cadre juridique pour répondre aux exigences de sécurité actuelles.
Ce livre blanc donne un aperçu du cadre juridique NIS 2 et explique comment Belden peut contribuer avec des solutions personnalisées qui améliorent votre posture de cybersécurité.
Ce qu’il y a à l’intérieur :
- Faits et chiffres sur NIS 2
- Obligations de NIS 2
- Comment Belden soutient la mise en œuvre de NIS 2
- Présentation des solutions de cybersécurité de Belden