OCTOPUS-5TX EEC

Commutateur non administrable IP67, 5 ports, tension d'alimentation 24 VCC

...
Commutateur non administrable IP 65/IP 67 conforme à la norme IEEE 802.3, stockage-et-commutation-vers-l'avant, Ports Fast-Ethernet (10/100 MBit/s), ports électriques M12 Fast-Ethernet (10/100 MBit/s)
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Description du produit

Type

OCTOPUS 5TX EEC

Description

Les interrupteurs OCTOPUS sont adaptés aux applications en extérieur dans des conditions environnementales difficiles. En raison des autorisations typiques de la branche, ils peuvent être utilisés dans les applications de transport (E1), ainsi que dans les trains (EN 50155) et les navires (GL).

Type de port et quantité

5 ports au total - ports de liaison ascendante : 10/100 BASE-TX, M12 code D, câble TP 4 pôles 5 x 10/100 BASE-TX, croisement automatique, auto-négociation, polarité automatique.

Plus d'interfaces

Contact d'alimentation/signalisation

1 connecteur M12 à 5 broches, codage A, aucun contact de signalisation

Taille du réseau - Longueur de câble

Paire torsadée (TP)

0-100 m

Taille du réseau - cascadabilité

Topologie en ligne - /étoile

tout

Besoins en alimentation

Tension de fonctionnement

12 V DC à 24 V DC (min. 9.0 V DC à max. 32 V DC)

Consommation électrique

2,4 W

Puissance de sortie en BTU (IT)/h

8,2

Logiciels

Diagnostic

Voyants (alimentation, statut de la liaison, données)

Conditions ambiantes

Humidité relative (également avec condensation)

5-100 %

Température de fonctionnement

-40-+60° C

Note

Veuillez noter que certains accessoires recommandés ne supportent qu'une plage de température allant de -25º C à +70º C et peuvent limiter les conditions de fonctionnement possibles pour l'ensemble du système.

Température de stockage/transport

-40-+85° C

Dimensions (LxHxP)

60 mm x 126 mm x 31 mm

Poids

210 g

Montage

Montage mural

Norme de protection

IP67

Stabilité mécanique

Vibration CEI 60068-2-6

1 mm, 2 Hz-13,2 Hz, 90 min. 0,7 g, 13,2 Hz-100 Hz, 90 min. 3,5 mm, 3 Hz-9 Hz, 10 cycles, 1 octave/min. 1 g, 9 Hz-150 Hz, 10 cycles, 1 octave/min

Choc CEI 60068-2-27

15 g, durée 11 ms, 18 chocs

EMC Immunité aux interférences

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 6 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m (80-1000 MHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 2 kV

Surtension EN 61000-4-5

ligne électrique : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/terre), 1 kV ligne de données

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

3 V (10 kHz-150 kHz), 10 V (150 kHz-80 MHz)

Immunité émise EMC

EN 55032

EN 55032 Classe A

FCC CFR47 Part 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

Autorisations

Norme de base

CE, EAC, marque de conformité réglementaire australienne (RCM)

Sécurité des équipements de contrôle industriels

cUL 508

Transport

E1

Fiabilité

Garantie

60 mois (veuillez vous référer aux conditions de garantie pour des informations détaillées)

Contenu de la livraison et accessoires

Accessoires à commander séparément

M12 connecteur, code D (934 445-001) cordon 2 m avec connecteur M12, code D (934 578-001) cordon 5 m avec connecteurs M12, code D (934 578-002) cordon 10 m avec connecteurs M12, code D (934 578-003) cloison M12 code D pour RJ45 (934 498-001) ensemble de housse OCTOPUS (25 pièces) (942 057-001),

Contenu de la livraison

1 × dispositif, 1 x connecteur pour la connexion électrique, consignes générales de sécurité

Instructions complémentaires

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Téléchargement de logiciels

https://hirschmann-support.belden.com/en-US/downloads

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.80 Date de révision : 17-04-2024