4505ANH

Coaxial 12 GHz, 4K UHD câble coaxial vidéo de précision, RG-59, 75 Ohm, 20 AWG uni, PLTC-LS

...
Coaxial 12 GHz, câble vidéo 4K UHD Precision, RG-59, 75 Ohm, 20 AWG solide. Conducteur en cuivre plaqué argent 032 po, isolation HDPE en mousse injectée de gaz, Duofoil® collé au noyau + blindage tresse de cuivre étamé (couverture 95 %), gaine LSZH.

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

SMPTE 2082-1 12 Gb/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gbit/s HD-SDI 1080P

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
AWG Câblé Matériel Diamètre nominal Nbre de coaxial
20 Uni SC – Cuivre argenté 0,032 po 1
isolation
Matériel Diamètre nominal
PE – Polyéthylène 0,145 po

Tableau de notes

injecté de gaz

Blindage extérieur
Type Couche Matériel Nom commercial du matériau Couverture [%]
Ruban 1 Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
Tresse 2 Cuivre étamé (TC) 95 %
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominal
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) 0,236 po
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Résistance en courant continu nominal du conducteur
10,2 Ohm/1000 pi
Capacité
Capacité nominale conducteur à blindage
16,1 pF/pieds
Inductance
Inductance nominale
0,107 µH/pi
Impédance
Impédance caractéristique nominale
75 Ohm
Perte de retour
Fréquence [MHz] Rendement minimum
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB
4500 MHz - 12000 MHz 15 dB
Haute fréquence (nominale/typique)
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion nominale
1 MHz 0,30 dB/100 pi
3,58 MHz 0,60 dB/100 pi
5 MHz 0,63 dB/100 pi
6 MHz 0,69 dB/100 pi
7 MHz 0,74 dB/100 pi
10 MHz 0,90 dB/100 pi
12 MHz 0,91 dB/100 pi
25 MHz 1,30 dB/100 pieds
55 MHz 1,98 dB/100 pieds
67,5 MHz 2,05 dB/100 pi
71,5 MHz 2,1 dB/100 pi
88,5 MHz 2,2 dB/100 pi
100 MHz 2,3 dB/100 pi
135 MHz 2,7 dB/100 pi
143 MHz 2,8 dB/100 pi
180 MHz 3,1 dB/100 pi
270 MHz 3,8 dB/100 pi
360 MHz 4,4 dB/100 pi
540 MHz 5,5 dB/100 pi
720 MHz 6,4 dB/100 pi
750 MHz 6,5 dB/100 pi
1000 MHz 7,6 dB/100 pi
1500 MHz 9,3 dB/100 pi
2000 MHz 10,8 dB/100 pi
2250 MHz 11,5 dB/100 pi
3000 MHz 13,4 dB/100 pi
4500 MHz 16,7 dB/100 pi
6000 MHz 19,7 dB/100 pi
12000 MHz 28,7 dB/100 pi
Délai
Délai nominal Vitesse de propagation nominale (VP) [%]
1,22 ns/pi 83 %
Voltage
Tension nominale UL
300 V RMS

Notes sur les caractéristiques électriques

Atténuation de retour : pont et terminaison fixe

Plage de température

Température nominale UL

75° C

Plage de température de fonctionnement

-30° C à +75° C

Caractéristiques mécaniques

Résistance aux UV

Oui

Poids câble en vrac

31 livres/1000 pi

Tension de traction maximum

52 livres

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

2,5 po

Normes

Conformité NEC/(UL)

PLTC-LS

Conformité CEC/C(UL)

CMG

CPR Euroclass

Dca-s1,d1,a1

Type RG

59

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Environnement

Intérieur/extérieur – Euroclass Dca

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

Utilisation

Utilisation - Aérien

Oui - Noir uniquement, lorsque le fil du messager le permet.

Utilisation - Enterrement

Non

Utilisation – Emplacements dangereux

Non

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui - Noir uniquement

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Inflammabilité CSA

FT4

Inflammabilité IEC

IEC 60332-1-2

Plénum/non-plénum

Plénum (oui/non)

Non

Numéros de pièces associées

Numéro non-plénum

4505R

Notes sur le produit

Notes

La légende imprimée comprend le marquage séquentiel du métrage

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.166 Date de révision : 29-04-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
4505ANH G751000 Aqua Bobine 1 000 pi 612825437307
4505ANH G751640 Aqua Bobine 1,640 pi 612825437352
4505ANH G753280 Aqua Bobine 3,280 pieds 612825437413
4505ANH 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825437345
4505ANH 0101640 Noir Bobine 1,640 pi 612825437406
4505ANH 0103280 Noir Bobine 3,280 pieds 612825437451
4505ANH 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825437321
4505ANH 0061640 Bleu clair Bobine 1,640 pi 612825437383
4505ANH 0063280 Bleu clair Bobine 3,280 pieds 612825437437
4505ANH N3U1000 Mil Green Bobine 1 000 pi 612825437314
4505ANH N3U1640 Mil Green Bobine 1,640 pi 612825437376
4505ANH N3U3280 Mil Green Bobine 3,280 pieds 612825437420
4505ANH 0071000 Violet Bobine 1 000 pi 612825437338
4505ANH 0071640 Violet Bobine 1,640 pi 612825437390
4505ANH 0073280 Violet Bobine 3,280 pieds 612825437444