4505PX

Coaxial 12 GHz, câble vidéo 4K UHD Precision, RG-59, 75 Ohm, 20 AWG uni, gaine PVDF, CMP DES E/S

...
12 GHz, câble vidéo 4K UHD Precision, conducteur uni en cuivre plaqué argent de 75 Ohm RG-59 type 20 AWG, noyau en mousse FEP, Duofoil® lié au noyau + tresse en cuivre étamé 95 %, CMP intérieur/extérieur, gaine PVDF

Régions disponibles : Amériques
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Vidéo numérique en ultra-haute définition, Liaison unique 4K 12 Gb/s UHDTV, 4K D-Cinema, Liaison quadruple 8K UHDTV, HD-SDI 1080p, OSP

Détails de la construction

Type RG

59

Conducteur
Nombre d'éléments Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
1 20 AWG Uni 032 po SC – Cuivre argenté
isolation
Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
FEP – Éthylène propylène fluoré (mousse) 3,38 mm (0,133 po) Blanc
Blindage extérieur
Couche Type de blindage extérieur Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duobond® 100 %
2 Tresse Cuivre étamé (TC) 95 %
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale
PVDF – Fluorure de polyvinylidène 0,197 po (5,00 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

0,197 po (5,00 mm)

Caractéristiques électriques
Perte de retour
Fréquence Atténuation de retour
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB
4500 MHz - 12000 MHz 15 dB
Atténuation
Fréquence Atténuation nominale
1 MHz 0,26 dB/100 pi
3,58 MHz 0,59 dB/100 pi
5 MHz 0,68 dB/100 pi
6 MHz 0,73 dB/100 pi
7 MHz 0,79 dB/100 pi
10 MHz 0,93 dB/100 pi
12 MHz 1,01 dB/100 pieds
25 MHz 1,41 dB/100 pieds
55 MHz 2,01 dB/100 pi
67,5 MHz 2,20 dB/100 pi
71,5 MHz 2,26 dB/100 pi
88,5 MHz 2,49 dB/100 pi
100 MHz 2,63 dB/100 pi
135 MHz 3,04 dB/100 pi
143 MHz 3,13 dB/100 pi
180 MHz 3,50 dB/100 pi
270 MHz 4,31 dB/100 pi
360 MHz 5,05 dB/100 m
540 MHz 6,33 dB/100 pi
720 MHz 7,44 dB/100 pi
750 MHz 7,61 dB/100 pi
1000 MHz 8,96 dB/100 pi
1500 MHz 11,32 dB/100 pi
2000 MHz 13,38 dB/100 pi
2250 MHz 14,35 dB/100 pi
3000 MHz 17,00 dB/100 pieds
4500 MHz 21,64 dB/100 pi
6000 MHz 25,78 dB/100 pi
12000 MHz 39,48 dB/100 pi
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
10,1 Ohm/1000 pieds (33,1 Ohm/km) 8,2 Ohm/km (2,5 Ohm/1000 pi) 16,1 pF/pieds (52,8 pF/m) 75 Ohm 84 %
Voltage
Tension nominale UL
300 V RMS
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
125° C -20° C à +125° C
Rayon de courbure
Stationnaire min.
51 mm (2,0 po)

Tension de traction maximum

25 kg (55 livres)

Poids câble en vrac

29 lb/1000 pieds (43 kg/km)

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieurPlénum, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, aérien - lorsqu’il est pris en charge par un fil porteur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, FT6

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.15 Date de révision : 29-04-2024