4694ANH
Coaxial 12 GHz, 4K UHD câble coaxial vidéo de précision, Type RG-6/U, 75 Ohm, 18 AWG uni, PLTC-LS
Coaxial 12 GHz, câble vidéo 4K UHD Precision, Type RG-6/U, 75 Ohm, 18 AWG solide. Conducteur en cuivre plaqué argent 040 po, isolation HDPE en mousse injectée de gaz, Duofoil® collé au noyau + blindage tresse de cuivre étamé (couverture 95 %), gaine LSZH.
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Perte de retour
Atténuation
Électricité
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Manuels de référence
Documentation relative à la conformité