4694F
Coaxial 12 GHz, Câble coaxial de précision vidéo et flexible 4K UHD, Type RG-6/U, 75 Ohm, 18 AWG uni SC, CM
Coaxial 12 GHz, Câble coaxial de précision vidéo et flexible 4K UHD, Type RG-6/U, 75 Ohm, 18 AWG solide. Conducteur en cuivre plaqué argent 040 po, isolation HDPE en mousse injectée de gaz, double blindage par tresse en cuivre étamé (95 % de couverture chacun), CM, gaine en PVC.
Régions disponibles : Global
Régions disponibles : Global
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Perte de retour
Atténuation
Électricité
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Manuels de référence
Documentation relative à la conformité