4694RX5
12 GHz 5 Coax, câble vidéo 4K UHD Precision, Type RG-6, 75 Ohm, 20 AWG uni, CMR
12 GHz, câble vidéo 4K UHD Precision, Type RG-6, Câble coaxial 5 75 Ohm 18 AWG conducteur en cuivre massif uni plaqué argente 0,040 po, isolation en mousse de polyéthylène haute densité injectée de gaz, Duofoil® collé au noyau + blindage par tresse en cuivre étamé (couverture de 95 %), gaines intérieures et extérieures en PVC
Régions disponibles : Global
Régions disponibles : Global
Spécifications
Aperçu du produit
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
isolation
Blindage interne
Gaine intérieure
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Capacité
Inductance
Impédance
Perte de retour
Haute fréquence (nominale/typique)
Délai
Voltage
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Utilisation
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité
Plénum/non-plénum
Notes sur le produit
Historique
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Manuels de référence