4731ANH

Coaxial 12 GHz, câble vidéo 4K UHD Precision, Type RG-11/U, 75 Ohm, 14 AWG uni SC, PLTC-LS

...
Coaxial 12 GHz, câble vidéo 4K UHD Precision, Coaxial RG-11U, Conducteur en cuivre plaqué argent plein 0,064 po 14 AWG, isolation HDPE en mousse injectée de gaz, Duofoil® collé à l'âme + blindage par tresse de cuivre étamé (couverture 95 %) + collé à la gaine, gaine LSZH.

Régions disponibles : EMEA | Amériques
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

SMPTE 2082-1 12 Gb/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gbit/s HD-SDI 1080p

Détails de la construction

Type RG

11

Conducteur
Nombre d'éléments Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
1 14 AWG Uni 0,066 po SC – Cuivre argenté
isolation
Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
PE – Polyéthylène 7,11 mm (0,280 po) Blanc

Tableau de notes

injecté de gaz

Blindage extérieur
Couche Type de blindage extérieur Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
2 Tresse Cuivre étamé (TC) 95 %
3 Ruban Bi-laminé (alum+poly) Beldfoil®
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale
PO – Polyoléfine 10,2 mm (0,400 po)

Diamètre total du câble (nominal)

10,2 mm (0,400 po)

Caractéristiques électriques
Perte de retour
Fréquence Atténuation de retour
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB
4500 MHz - 12000 MHz 15 dB
Atténuation
Fréquence Atténuation nominale
1 MHz 0,16 dB/100 pi
3,58 MHz 0,30 dB/100 pi
5 MHz 0,34 dB/100 pi
6 MHz 0,37 dB/100 pi
7 MHz 0,39 dB/100 pi
10 MHz 0,45 dB/100 pi
12 MHz 0,49 dB/100 pi
25 MHz 0,67 dB/100 pi
55 MHz 0,95 dB/100 pi
67,5 MHz 1,04 dB/100 pieds
71,5 MHz 1,07 dB/100 pieds
88,5 MHz 1,17 dB/100 pieds
100 MHz 1,24 dB/100 pieds
135 MHz 1,41 dB/100 pieds
143 MHz 1,45 dB/100 pieds
180 MHz 1,61 dB/100 pieds
270 MHz 1,96 dB/100 pieds
360 MHz 2,27 dB/100 pi
540 MHz 2,81 dB/100 pi
720 MHz 3,27 dB/100 pi
750 MHz 3,34 dB/100 pi
1000 MHz 3,89 dB/100 pi
1500 MHz 4,83 dB/100 pi
2000 MHz 5,65 dB/100 pi
2250 MHz 6,02 dB/100 pi
3000 MHz 7,07 dB/100 pi
4500 MHz 8,81 dB/100 pi
6000 MHz 10,45 dB/100 pi
12000 MHz 16,39 dB/100 pi
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
8,2 Ohm/km (2,5 Ohm/1000 pi) 1,5 Ohm/1000 pi (4,9 Ohm/km) 50,9 pF/m (15,5 pF/pi 75 Ohm 85 %
Voltage
Tension nominale UL
300 V RMS

Notes sur les caractéristiques électriques

Atténuation de retour : pont et terminaison fixe

Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
75° C -30° C à +75° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
100 mm (4 po) 100 mm (4 po)

Tension de traction maximum

65,8 kg (145 livres)

Poids câble en vrac

88 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Dca, intérieur, aérien - noir uniquement, lorsqu'il est pris en charge par un fil porteur.

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 FT4 charge , FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1 ; Classe CPR UKCA : Dca-s1,d1,a1

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG-LS

Conformité CEC / C(UL)

PLTC-LS

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

La légende de l'impression comprend des marques de séquence de type .//(1)RG : -Dans Stibo, c'était 11 mais dans BPCS il n'y en a pas. (2)# Elements@Conducteur1 : -Dans le Stibo c'était un élément vide et maintenant c'est devenu 1. (3)Size@Conductor1 : -Dans Stibo c'était 14 maintenant changé en 14AWG (4)Material@Conductor1 -Dans le stibo, il s'agit de cuivre argenté, mais dans le BPCS, il s'agit d'un fil de cuivre recouvert d'argent massif anémié (5)Color@Color Chart1 01 : -Dans Stibo, il s'agissait d'un élément vide et maintenant il est remplacé par blanc (6)Material@OuterShield1 1 - Dans stibo c'est un Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Mais dans BPCS ( Thermo-fusible+ Alum+ Poly+Alum) (7)Material@OuterShield1 3 -Dans Stibo il s'agit de Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Mais dans BPCS (PVC thermoscellé+ Alum+ Poly+Alum) (8) Diamètre du câble (nominal)- Dans Stibo c'était un élément vide Maintenant changé en 0, 400 po (9)Poids du câble en vrac - Dans Stibo, il s'agissait de 87 lb/1000 pi Maintenant modifié en 88 lbs/1000 pi (10)Matériau@Gaine extérieure1 1 -Dans le stibo c'était LSZH Maintenant changé en PO

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.192 Date de révision : 29-04-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur
4731ANH G751000 Aqua Bobine 1 000 pi
4731ANH 0101000 Noir Bobine 1 000 pi
4731ANH 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi
4731ANH N3U1000 Vert, Mil Bobine 1 000 pi
4731ANH 0071000 Violet Bobine 1 000 pi