4731P

Coaxial 12 GHz, 4K UHD câble coaxial vidéo de précision, Type RG-11/U, 75 Ohm, 14 AWG uni SC, CMP

...
12 GHz, 4K UHD câble coaxial vidéo de précision, Conducteur 14 AWG type RG11 en cuivre massif plaqué argent 75 Ohm, noyau en mousse FEP, Duofoil® collé au noyau + tresse en cuivre étamé 95 % + Duofoil®, CMP, gaine en PVDF

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

SMPTE 2082-1 12 Gb/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gbit/s HD-SDI 1080P

Détails de la construction

Type RG

11

Conducteur
Nombre d'éléments Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
1 14 AWG Uni 0,064 po SC – Cuivre argenté
isolation
Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
FEP – Éthylène propylène fluoré (mousse) 6,96 mm (0,274 po) Blanc
Blindage extérieur
Couche Type de blindage extérieur Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duobond® II 100 %
2 Tresse Cuivre étamé (TC) 95 %
3 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale
PVDF – Fluorure de polyvinylidène 8,84 mm (0,348 po)

Diamètre total du câble (nominal)

8,84 mm (0,348 po)

Caractéristiques électriques
Perte de retour
Fréquence Atténuation de retour
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB
4500 MHz - 12000 MHz 15 dB
Atténuation
Fréquence Atténuation nominale
1 MHz 0,16 dB/100 pi
3,58 MHz 0,31 dB/100 pi
5 MHz 0,36 dB/100 pi
6 MHz 0,39 dB/100 pi
7 MHz 0,41 dB/100 pi
10 MHz 0,48 dB/100 pi
12 MHz 0,52 dB/100 pi
25 MHz 0,71 dB/100 pi
55 MHz 1,03 dB/100 pieds
67,5 MHz 1,13 dB/100 pieds
71,5 MHz 1,16 dB/100 pieds
88,5 MHz 1,29 dB/100 pieds
100 MHz 1,36 dB/100 pieds
135 MHz 1,57 dB/100 pieds
143 MHz 1,62 dB/100 pieds
180 MHz 1,82 dB/100 pieds
270 MHz 2,28 dB/100 pi
360 MHz 2,70 dB/100 pi
540 MHz 3,46 dB/100 pi
720 MHz 4,15 dB/100 pi
750 MHz 4,26 dB/100 pi
1000 MHz 5,11 dB/100 pi
1500 MHz 6,64 dB/100 pi
2000 MHz 8,01 dB/100 pi
2250 MHz 8,65 dB/100 pi
3000 MHz 10,51 dB/100 pi
4500 MHz 13,61 dB/100 pi
6000 MHz 16,44 dB/100 pi
12000 MHz 25,89 dB/100 pi
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
6,3 Ohm/1000 pieds (21 Ohm/km) 9,5 Ohm/km (2,9 Ohm/1000 pi) 16,1 pF/pieds (52,8 pF/m) 75 Ohm 83 %
Voltage
Tension nominale UL
300 V RMS
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
125° C -20° C à +125° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
89 mm (3,5 po) 89 mm (3,5 po)

Tension de traction maximum

65,8 kg (145 livres)

Poids câble en vrac

66 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur - PlénumIntérieur/Extérieur, Intérieur, Extérieur, Résistance à la lumière du soleil, Résistance aux UV, Aérien - Lorsqu'il est soutenu par un fil de messagerie

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, FT6

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

4731R

Notes sur le produit

Notes

(1) numéro Éléments@Conducteur1 : 1 (précédemment vierge) (2) Taille@Conducteur1 : 14 AWG (précédemment 14) (3) Couleur@Tableau de couleurs1 01 : blanc (précédemment vierge) (4) Couverture@BlindageExtérieur1 (couverture) 3 : 100 % (précédemment vierge) (5) Diamètre du câble (nominal) : 0,348 po (précédemment vierge) (6) Poids du câble en vrac : 60 livres/1000 pieds (précédemment 78 livres/1000 pieds)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.250 Date de révision : 29-04-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
4731P 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825419532