4794ANH

Coaxial 12 GHz, câble vidéo 4K UHD Precision, Série RG-7, 75 Ohm, 16 AWG uni SC, gaine LSZH

...
12 GHz, câble vidéo 4K UHD Precision, Série RG-7, Conducteur en cuivre plaqué argent 16 AWG massif 0,051 po 75 Ohm, isolation en mousse de polyéthylène haute densité injectée de gaz, Duofoil® collé au conducteur + blindage par tresse de cuivre étamé (couverture 95 %) plus Beldfoil® avec pli de court-circuitage, gaine LSZH

Régions disponibles : EMEA
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

SMPTE 2082-1 12 Gb/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gbit/s HD-SDI 1080P

Détails de la construction

Type séries

7

Conducteur
Nombre d'éléments Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
1 16 AWG Uni 0,051 po SC – Cuivre argenté
isolation
Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
PE – Polyéthylène 5,72 mm (0,225 po) Blanc

Tableau de notes

injecté de gaz

Blindage extérieur
Couche Type de blindage extérieur Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
2 Tresse Cuivre étamé (TC) 95 %
3 Ruban Bi-laminé (alum+poly) Beldfoil® 100 %

Tableau de notes

La bande est collée au diélectrique

Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) 8,13 mm (0,320 po)

Diamètre total du câble (nominal)

8,13 mm (0,320 po)

Caractéristiques électriques
Perte de retour
Fréquence Atténuation de retour
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB
4500 MHz - 12000 MHz 15 dB
Atténuation
Fréquence Atténuation nominale
1 MHz 0,26 dB/100 pi
3,58 MHz 0,43 dB/100 pi
5 MHz 0,50 dB/100 pi
6 MHz 0,52 dB/100 pi
7 MHz 0,55 dB/100 pi
10 MHz 0,63 dB/100 pi
12 MHz 0,66 dB/100 pi
25 MHz 0,88 dB/100 pi
55 MHz 1,21 dB/100 pieds
67,5 MHz 1,31 dB/100 pieds
71,5 MHz 1,34 dB/100 pieds
88,5 MHz 1,47 dB/100 pieds
100 MHz 1,54 dB/100 pieds
135 MHz 1,75 dB/100 pieds
143 MHz 1,79 dB/100 pieds
180 MHz 1,98 dB/100 pieds
270 MHz 2,40 dB/100 pi
360 MHz 2,76 dB/100 pi
540 MHz 3,41 dB/100 pi
720 MHz 3,96 dB/100 pi
750 MHz 4,05 dB/100 pi
1000 MHz 4,70 dB/100 pi
1500 MHz 5,83 dB/100 pi
2000 MHz 6,80 dB/100 pi
2250 MHz 7,25 dB/100 pi
3000 MHz 8,48 dB/100 pi
4500 MHz 10,66 dB/100 pi
6000 MHz 12,47 dB/100 pi
12000 MHz 19,45 dB/100 pi
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
4 Ohm/1000 pieds (13 Ohm/km) 1,9 Ohm/1000 pi (6,2 Ohm/km) 16,0 pF/pi (52,5 pF/m) 75 Ohm 85 %
Voltage
Tension nominale UL
300 V RMS

Notes sur les caractéristiques électriques

Atténuation de retour : pont et terminaison fixe

Caractéristiques mécaniques
Température
Température de service
-30° C à +75° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
81 mm (3,2 po) 81 mm (3,2 po)

Tension de traction maximum

38 kg (84 livres)

Poids câble en vrac

59 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Dca, intérieur, aérien - noir uniquement, lorsqu'il est pris en charge par un fil porteur.

Conformité CPR

CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1 ; Classe CPR UKCA : Dca-s1,d1,a1

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

PF_4794ANH 1)# Elements@Conducteur1:-Dans Stibo c'était Blank et maintenant changé en 1,2) Size@Conductor1 :-Dans Stibo c'était 16 maintenant changé en 16AWG. 3) Diamètre@Conducteur1(Nominal)- Dans Stibo, il s'agissait de 0,051 in Maintenant modifié en 0,053 in. 3)Color@Color Chart1 01 :- Dans stibo c'était Sans remplissage maintenant changé en Blanc. 4)Material@Conductor1-Dans stibo c'est du cuivre argenté mais dans BPCS c'est un fil de cuivre recouvert d'argent massif annelé 5) Diamètre du câble (nominal)- Dans Stibo c'était vide Maintenant changé en 0,320 in. 6) Poids du câble en vrac - Dans Stibo, il s'agissait de 56 lbs / 1000 pi Maintenant modifié en 59 lbs / 1000 pi.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.189 Date de révision : 29-04-2024