4794RX5

12 GHz 5 Coax, câble vidéo 4K UHD Precision, Série RG-7, 75 Ohm, 16 AWG uni, CMR

...
12 GHz, câble vidéo 4K UHD Precision, Série RG-7, Câble coaxial 5 75 Ohm 16 AWG conducteur en cuivre massif uni plaqué argente 0,051 po, isolation en mousse de polyéthylène haute densité injectée de gaz, Duofoil® collé au conducteur + blindage par tresse de cuivre étamé (couverture 95 %) plus Beldfoil® avec pli de court-circuitage, gaines intérieures et extérieures en PVC
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

SMPTE 2082-1 12 Gb/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gbit/s HD-SDI 1080p

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
AWG Câblé Matériel Diamètre nominal Nbre de coaxial
16 Uni SC – Cuivre argenté 0,051 po 5
isolation
Matériel Diamètre nominal
PE – Polyéthylène 0,225 po

Tableau de notes

injecté de gaz

Blindage interne
Type Couche Matériel Nom commercial du matériau Couverture [%]
Ruban 1 Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
Tresse 2 Cuivre étamé (TC) 95 %
Ruban 3 Bi-laminé (alum+poly) Beldfoil® 100 %
Gaine intérieure
Matériel Diamètre nominal
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,320 po
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominal
PVC – Chlorure de polyvinyle 1,068 po
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Résistance en courant continu nominal du conducteur Résistance en courant continu conducteur extérieur
4,0 Ohm/1000 pi 1,9 Ohm/1000 pieds
Capacité
Capacité nominale conducteur à blindage
16,0 pF/pi
Impédance
Impédance caractéristique nominale
75 Ohm
Perte de retour
Fréquence [MHz] Rendement minimum
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB
4500 MHz - 12000 MHz 15 dB
Haute fréquence (nominale/typique)
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion nominale
1 MHz 0,26 dB/100 pi
3,58 MHz 0,43 dB/100 pi
5 MHz 0,50 dB/100 pi
6 MHz 0,52 dB/100 pi
7 MHz 0,55 dB/100 pi
10 MHz 0,63 dB/100 pi
12 MHz 0,66 dB/100 pi
25 MHz 0,88 dB/100 pi
55 MHz 1,21 dB/100 pieds
67,5 MHz 1,31 dB/100 pieds
71,5 MHz 1,34 dB/100 pieds
88,5 MHz 1,47 dB/100 pieds
100 MHz 1,54 dB/100 pieds
135 MHz 1,75 dB/100 pieds
143 MHz 1,79 dB/100 pieds
180 MHz 1,98 dB/100 pieds
270 MHz 2,47 dB/100 pi
360 MHz 2,86 dB/100 pi
540 MHz 3,53 dB/100 pi
720 MHz 4,09 dB/100 pi
750 MHz 4,18 dB/100 pi
1000 MHz 4,85 dB/100 pi
1500 MHz 5,99 dB/100 pi
2000 MHz 6,96 dB/100 pi
2250 MHz 7,42 dB/100 pi
3000 MHz 8,66 dB/100 pi
4500 MHz 10,99 dB/100 pi
6000 MHz 12,98 dB/100 pi
12000 MHz 19,94 dB/100 pi
Délai
Délai nominal Vitesse de propagation nominale (VP) [%]
1,21 ns/pi 84 %
Voltage
Tension nominale UL
300 V RMS

Notes sur les caractéristiques électriques

Atténuation de retour : pont et terminaison fixe

Plage de température

Plage de température de fonctionnement

-20° C à +75° C

Caractéristiques mécaniques

Poids câble en vrac

438 livres

Tension de traction maximum

420 livres

Rayon de cintrage minimum (total)

10,7 po

Rayon de cintrage min. (chaque coaxial)

3,2 po

Normes

Conformité NEC/(UL)

CMR

Conformité CEC/C(UL)

CMG

Type séries

7

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive européenne 2000/53/EC (ELV) ; Directive européenne 2002/96/EC (WEEE) ; Directive européenne 2003/11/EC (BFR) ; Directive européenne 2011/65/EU (ROHS II)

Marquage CE UE

Oui

Conformité EU REACH SVHC (jj/mm/aaaa)

2019-04-01

Utilisation

Utilisation - Aérien

Oui - Noir uniquement, lorsque le fil du messager le permet.

Utilisation - Enterrement

Non

Utilisation – Emplacements dangereux

Non

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui - Noir uniquement

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Inflammabilité UL

Arbre vertical UL1666

Plénum/non-plénum

Plénum (oui/non)

Non

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.114 Date de révision : 29-04-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
4794RX5 B59CUT Noir, mat Bobine
4794RX5 B59500 Noir, mat Bobine 500 pi 612825443230