4855ANH

Coaxial 12 GHz, 4K UHD câble coaxial vidéo de précision, RG-59 mini, 75 Ohm, 23 AWG uni SC, gaine LSZH

...
Coaxial 12 GHz, câble vidéo 4K UHD Precision, RG-59 mini, 75 Ohm, 23 AWG solide. Conducteur en cuivre plaqué argent 023 po, isolation HDPE en mousse injectée de gaz, Duofoil® collé au noyau + blindage par tresse en cuivre étamé (couverture de 95 %), gaine LSZH.

Régions disponibles : EMEA | Amériques
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

SMPTE 2082-1 12 Gb/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gbit/s HD-SDI 1080P

Détails de la construction
Conducteur
Nombre d'éléments Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
1 23 AWG Uni 0,023 po SC – Cuivre argenté
isolation
Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
PE – Polyéthylène 2,59 mm (0,102 po) Blanc

Tableau de notes

injecté de gaz

Blindage extérieur
Couche Type de blindage extérieur Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
2 Tresse Cuivre étamé (TC) 95 %
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) 4,04 mm (0,159 po)

Diamètre total du câble (nominal)

4,04 mm (0,159 po)

Caractéristiques électriques
Perte de retour
Fréquence Atténuation de retour
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB
4500 MHz - 12000 MHz 15 dB
Atténuation
Fréquence Atténuation nominale
1 MHz 0,39 dB/100 pi
3,58 MHz 0,78 dB/100 pi
5 MHz 0,92 dB/100 pi
6 MHz 1 dB/100 pi
7 MHz 1,08 dB/100 pieds
10 MHz 1,2 dB/100 pieds
12 MHz 1,3 dB/100 pieds
25 MHz 1,8 dB/100 pieds
55 MHz 2,6 dB/100 pi
67,5 MHz 2,83 dB/100 pi
71,5 MHz 2,93 dB/100 pi
88,5 MHz 3,22 dB/100 pi
100 MHz 3,39 dB/100 pi
135 MHz 3,84 dB/100 pi
143 MHz 4,00 dB/100 pieds
180 MHz 4,41 dB/100 pi
270 MHz 5,44 dB/100 pi
360 MHz 6,34 dB/100 pi
540 MHz 7,85 dB/100 pi
720 MHz 9,09 dB/100 pi
750 MHz 9,28 dB/100 pi
1000 MHz 10,8 dB/100 pi
1500 MHz 13,2 dB/100 pi
2000 MHz 15,3 dB/100 pi
2250 MHz 16,3 dB/100 pi
3000 MHz 19,0 dB/100 pieds
4500 MHz 23,6 dB/100 pi
6000 MHz 27,7 dB/100 pi
12000 MHz 41,2 dB/100 pi
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
64,6 Ohm/km (19,7 Ohm/1000 pi) 3,9 Ohm/1000 pieds (13 Ohm/km) 53,5 pF/m (16,3 pF/pi 75 Ohm 82 %
Voltage
Tension nominale
300 V RMS

Notes sur les caractéristiques électriques

Atténuation de retour : pont et terminaison fixe

Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
75° C -30° C à +75° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
40,4 mm (1,59 po) 40,4 mm (1,59 po)

Tension de traction maximum

18 kg (40 livres)

Poids câble en vrac

17 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Dca, intérieur, aérien - noir uniquement, lorsqu'il est pris en charge par un fil porteur.

Conformité CPR

CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1 ; Classe CPR UKCA : Dca-s1,d1,a1

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

La légende imprimée comprend le marquage séquentiel du métrage

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.198 Date de révision : 29-04-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
4855ANH G753280 Aqua Bobine 100 m 612825443452
4855ANH G751000 Aqua Bobine 305 m 612825443353
4855ANH G751640 Aqua Bobine 500 m 612825443407
4855ANH 0103280 Noir Bobine 100 m 612825443490
4855ANH 0101000 Noir Bobine 305 m 612825443391
4855ANH 0101640 Noir Bobine 500 m 612825443445
4855ANH 0063280 Bleu Bobine 100 m 612825443476
4855ANH 0061000 Bleu Bobine 305 m 612825443377
4855ANH 0061640 Bleu Bobine 500 m 612825443421
4855ANH N3U3280 Vert Bobine 100 m 612825443469
4855ANH N3U1000 Vert Bobine 305 m 612825443360
4855ANH N3U1640 Vert Bobine 500 m 612825443414
4855ANH 0071000 Violet Bobine 305 m 612825443384
4855ANH 0071640 Violet Bobine 500 m 612825443438