4855PX

Coaxial 12 GHz, 4K UHD câble coaxial vidéo de précision, Mini RG-59, 75 Ohm, 23 AWG uni SC, gaine PVDF, CMP DES E/S

...
12 GHz, 4K UHD câble coaxial vidéo de précision, Conducteur mini RG-59 type 23 AWG 75 Ohm en cuivre massif plaqué argent, noyau en mousse FEP, Duofoil® lié au noyau + tresse en cuivre étamé 95 %, CMP intérieur/extérieur, gaine PVDF

Régions disponibles : Amériques
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Vidéo numérique en ultra-haute définition, Liaison unique 4K 12 Gb/s UHDTV, 4K D-Cinema, Liaison quadruple 8K UHDTV, HD-SDI 1080p, OSP

Détails de la construction

Type RG

Mini 59

Conducteur
Nombre d'éléments Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
1 23 AWG Uni 0,023 po SC – Cuivre argenté
isolation
Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
FEP – Éthylène propylène fluoré (mousse) 2,59 mm (0,102 po) Blanc
Blindage extérieur
Couche Type de blindage extérieur Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duobond® 100 %
2 Tresse Cuivre étamé (TC) 95 %
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale
PVDF – Fluorure de polyvinylidène 4,11 mm (0,162 po)

Diamètre total du câble (nominal)

4,11 mm (0,162 po)

Caractéristiques électriques
Perte de retour
Fréquence Atténuation de retour
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB
4500 MHz - 12000 MHz 15 dB
Atténuation
Fréquence Atténuation nominale
1 MHz 0,39 dB/100 pi
3,58 MHz 0,78 dB/100 pi
5 MHz 0,91 dB/100 pi
6 MHz 1,00 dB/100 pieds
7 MHz 1,07 dB/100 pieds
10 MHz 1,26 dB/100 pieds
12 MHz 1,37 dB/100 pieds
25 MHz 1,91 dB/100 pieds
55 MHz 2,72 dB/100 pi
67,5 MHz 2,99 dB/100 pi
71,5 MHz 3,06 dB/100 pi
88,5 MHz 3,38 dB/100 pi
100 MHz 3,58 dB/100 pi
135 MHz 4,13 dB/100 pi
143 MHz 4,25 dB/100 pi
180 MHz 4,75 dB/100 pi
270 MHz 5,86 dB/100 pi
360 MHz 6,85 dB/100 pi
540 MHz 8,58 dB/100 pi
720 MHz 10,11 dB/100 pi
750 MHz 10,34 dB/100 pi
1000 MHz 12,17 dB/100 pi
1500 MHz 15,25 dB/100 pi
2000 MHz 17,94 dB/100 pi
2250 MHz 19,17 dB/100 pi
3000 MHz 22,65 dB/100 pi
4500 MHz 28,71 dB/100 pi
6000 MHz 33,96 dB/100 pi
12000 MHz 50,95 dB/100 pi
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
77,8 Ohm/km (23,7 Ohm/1000 pi) 3,5 Ohm/1000 pieds (11 Ohm/km) 54,5 pF/m (16,6 pF/pi 75 Ohm 80 %
Voltage
Tension nominale UL
300 V RMS
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
125° C -20° C à +125° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
38 mm (1,5 po) 38 mm (1,5 po)

Tension de traction maximum

18 kg (40 livres)

Poids câble en vrac

20 lb/1000 pieds (30 kg/km)

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieurPlénum, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, aérien - lorsqu’il est pris en charge par un fil porteur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, FT6

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.15 Date de révision : 29-04-2024