4855RX5

Câble coaxial 4K UHD 5 pour 12G-SDI, 75 Ohm, Mini RG-59, 23 AWG uni SC, feuille d'aluminium + tresse cuivre toronné 95 %, gaine en PVC, CMR

...
12 GHz, câble vidéo 4K UHD Precision, Mini RG-59, Câble coaxial 5 75 Ohm 23 AWG conducteur en cuivre massif uni plaqué argente 0,023 po, isolation en mousse de polyéthylène haute densité injectée de gaz, Duofoil® collé au noyau + blindage par tresse en cuivre étamé (couverture de 95 %), gaines intérieures et extérieures en PVC

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Vidéo numérique en ultra-haute définition, Liaison unique 4K 12 Gb/s UHDTV, 4K D-Cinema, Liaison quadruple 8K UHDTV, HD-SDI 1080p

Détails de la construction

Type RG

Mini 59

Conducteur
Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
23 AWG Uni 0,023 po SC – Cuivre argenté
isolation
Matériel Diamètre de l'isolation nom.
PE – Polyéthylène 2,59 mm (0,102 po)
Blindage interne
Couche Type de blindage Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duobond® II 100 %
2 Tresse Cuivre étamé (TC) 95 %
Gaine intérieure
Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 4,04 mm (0,159 po)
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 13,7 mm (0,539 po)
Caractéristiques électriques
Perte de retour
Fréquence Atténuation de retour
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 12000 MHz 15 dB
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal blindage interne Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
64,6 Ohm/km (19,7 Ohm/1000 pi) 3,8 Ohm/1000 pieds (12 Ohm/km) 53,5 pF/m (16,3 pF/pi 75 Ohm 82 %
Voltage
Tension nominale UL
300 V RMS (CMR)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
60° C -30° C à +75° C
Rayon de courbure
Installation min.
5,4 po

Tension de traction maximum

74,8 kg (165 livres)

Poids câble en vrac

133 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur - colonne montante, intérieur, extérieur - noir uniquement, aérien - noir uniquement, lorsqu’il est supporté par un fil porteur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 Axe vertical, FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), REACH, directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2019-06-01

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.98 Date de révision : 29-04-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur
4855RX5 B59CUT Noir Bobine
4855RX5 B591000 Noir Bobine 1 000 pi