1332A
Fieldbus, TC multibrins 20 paire n° 18, isolation PO, IS/OS, gaine en PVC, CMG
Fieldbus, 20 paires 18 AWG (7x26) cuivre étamé, Isolation PO, blindage Beldfoil® individuel et total, gaine extérieure en PVC orange, CMG
Spécifications
Aperçu du produit
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
isolation
Nuancier
Blindage interne
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Construction et dimensions
Câblé
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Capacité
Inductance
Impédance
Haute fréquence (nominale/typique)
Délai
Haute fréquence
Courant
Voltage
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Utilisation
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité
Plénum/non-plénum
Numéros de pièces associées
Historique
Références des pièces
Ressources