1334A

Fieldbus, TC toronné 1 paire n° 18, isolation PO, tressé OS+TC, gaine en PVC, CMG

...
Fieldbus, 1 paire 18 AWG (7x26) cuivre étamé, Isolation PO, blindage Beldfoil® complet + tresse en cuivre étamé (65 %), gaine extérieure en PVC orange, CMG
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

communication bidirectionnelle numérique et en série en environnement rigoureux, sites d'extraction et de raffinage du pétrole et du gaz, pétrochimie, automatisation des processus Profibus ou automatisation des processus Foundation FieldBus, environnements à températures extrêmes, exposition à l'humidité, poussière, et hydrocarbures, sites éloignés applications longue distance, etc.

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 1 18 7x26 TC – Cuivre étamé
isolation
Matériel Code couleur
PP – Polypropylène Bleu et orange
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 %
Tresse Cuivre étamé (TC) 65 %
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 1,7 mm (0,065 po) 7,29 mm (0,287 po) Oui
Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale Courant maximum
7,2 Ohm/1000 pi 3,9 pF/m (1,2 pF/pi) 45 pF/pi 100 Ohm 66 % 5,2 ampères par conducteur

Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur

3,8 Ohm/1000 pieds (12 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)
Atténuation d'insertion nominale (atténuation)
0,069 dB/100 pi
Haute fréquence
Atténuation d'insertion maximale (atténuation) Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm]
0,091 dB/100 pi 100
Voltage
Tension nominale UL
300 V RMS
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
90° C -40° C à +105° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
3,37 po (85,6 mm) 3,37 po (85,6 mm)

Tension de traction maximum

20,3 kg (44,8 livres)

Poids câble en vrac

60 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 FT4 Charge, 1202, IEC 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 727, Article 800, CMG, ITC, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.566 Date de révision : 30-04-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1334A 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825112143 C
1334A 0063280 Bleu clair Bobine 3,280 pieds 612825112150 C
1334A 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825112112 C
1334A 0033280 Orange Bobine 3,280 pieds 612825112136 C