1336A
Fieldbus, TC toronné 2 C n° 14, isolation PO, tressé OS+TC, gaine en PVC, PLTC
Fieldbus, 2 conducteurs 14 AWG (7x22 H) cuivre étamé, Isolation PO, blindage Beldfoil® complet + tresse en cuivre étamé (65 %), gaine extérieure en PVC orange, PLTC
Régions disponibles : Global
Régions disponibles : Global
Spécifications
Aperçu du produit
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
isolation
Nuancier
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Capacité
Impédance
Haute fréquence (nominale/typique)
Délai
Haute fréquence
Courant
Voltage
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Utilisation
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité
Plénum/non-plénum
Numéros de pièces associées
Historique
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits