1337A
Fieldbus, TC toronné 1 paire n° 18, isolation PO, IS/OS, 1C n° 18 toronné, isolation PVC, gaine en PVC, 600V TC-ER
Fieldbus, 1 paire 18 AWG (7x26) cuivre étamé, Isolation PO, blindage Beldfoil® individuel et total, 1 conducteur 18 AWG (7x26) cuivre étamé, isolation en PVC, gaine extérieure en PVC orange, 600V TC-ER
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne