1338A
Fieldbus, TC multibrins 2 paire n° 18, isolation PO, IS/OS, gaine en PVC, 600V TC-ER
Fieldbus, 2 paires 18 AWG (7x26) cuivre étamé, Isolation PO, blindage Beldfoil® individuel et total, gaine extérieure en PVC orange, 600V TC-ER
Régions disponibles : Global
Régions disponibles : Global
Spécifications
Aperçu du produit
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
isolation
Nuancier
Gamme de couleur 2
Blindage interne
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Capacité
Inductance
Impédance
Haute fréquence (nominale/typique)
Haute fréquence
Courant
Voltage
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Utilisation
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité
Plénum/non-plénum
Historique
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits