1360A

Fieldbus, TC toronné 1 paire n° 16, isolation en PP, OS, gaine en PVC, PLTC-ER, ITC-ER, c(UL)CMG

...
Fieldbus, 1 paire 16 AWG (7x24H) en cuivre étamé, isolation en PP, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC orange, PLTC-ER, ITC-ER, c(UL) CMG

Régions disponibles : Global
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

communication bidirectionnelle numérique et en série en environnement rigoureux, sites d'extraction et de raffinage du pétrole et du gaz, pétrochimie, automatisation des processus Profibus ou automatisation des processus Foundation FieldBus, environnements à températures extrêmes, exposition à l'humidité, poussière, et hydrocarbures, sites éloignés applications longue distance, etc.

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 1 16 AWG 7x24 TC – Cuivre étamé
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Paire(s) PP – Polypropylène 0,74 mm (0,029 po) 2,97 mm (0,117 po) Bleu et orange
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse Notes
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 20 AWG (7x28) Feuille d'aluminium - avec enveloppe en polyester
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 1,7 mm (0,065 po) 10 mm (0,40 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

10 mm (0,40 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale Courant maximum
Paire(s) 5,9 Ohm/1000 pi 3,9 pF/m (1,2 pF/pi) 45 pF/pi 100 Ohm 66 % 8 ampères par conducteur à 25° C

Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur

7,5 Ohm/1000 pieds (25 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)
Élément Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion nominale (atténuation)
Paire(s) 0,039 0,08 dB/100 pi
Haute fréquence
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm]
0,031 0,091 dB/100 pi 100
Voltage
Tension nominale UL
300 V (CMG, PLTC-ER), 150 V (ITC-ER)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
105° C -40° C à +105° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
100 mm (4 po) 100 mm (4 po)

Tension de traction maximum

38 kg (84 livres)

Poids câble en vrac

69 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 UL charge, FT4, IEEE 1202, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, article 727, article 800, CM

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

Fieldbus : gaine orange gaine bleue à sécurité intrinsèque.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.512 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1360A 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825112631 C