1361A

Fieldbus, TC multibrins 2 paire n° 16, isolation PO, IS/OS, gaine en PVC, CMG

...
Fieldbus, 2 paires 16 AWG (7x24 H) cuivre étamé, Isolation PO, blindage Beldfoil® individuel et total, gaine extérieure en PVC orange, CMG

Régions disponibles : Global
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

communication bidirectionnelle numérique et en série en environnement rigoureux, sites d'extraction et de raffinage du pétrole et du gaz, pétrochimie, automatisation des processus Profibus ou automatisation des processus Foundation FieldBus, environnements à températures extrêmes, exposition à l'humidité, poussière, et hydrocarbures, sites éloignés applications longue distance, etc.

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
Élément AWG Câblé Matériel Diamètre nominal Nombre de paires
Paire(s) 16 7x24 TC – Cuivre étamé 0,059 po 2

Nombre de conducteurs

4

isolation
Matériel Épaisseur de paroi nominale
PP – Polypropylène 0,029 po
Nuancier
Nombre Couleur
1 Bleu, orange et numéroté
2
Blindage interne
Type Matériel Nom commercial du matériau Couverture [%] Matériau du fil de masse Fil de masse AWG
Ruban Bi-laminé (alum+poly) Beldfoil® 100 % TC – Cuivre étamé 20
Blindage extérieur
Type Matériel Nom commercial du matériau Couverture [%] Matériau du fil de masse Fil de masse AWG Construction fil de masse n x D
Ruban Bi-laminé (alum+poly) Beldfoil® 100 % TC – Cuivre étamé 16 7x24
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,577 po 0,055 po
Construction et dimensions
Câblé
Torsades
5 torsade/pi
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Résistance en courant continu nominal du blindage de la paire individuelle Résistance en courant continu nominal du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur
7,5 Ohm/1000 pi 4,2 Ohm/1000 pi 4,9 Ohm/1000 pi
Capacité
Déséquilibre de la capacité maximum Capacité nominale conducteur à blindage Capacité mutuelle nominale
1,2 pF/pieds 45 pF/pi 24 pF/pi
Inductance
Inductance nominale
0,19 µH/pi
Impédance
Impédance caractéristique nominale
100 Ohm
Haute fréquence (nominale/typique)
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion nominale
0,039 MHz 0,08 dB/100 pi
Délai
Vitesse de propagation nominale (VP) [%]
66 %
Haute fréquence
Atténuation d'insertion maximale (atténuation) Impédance d'entrée max./min. (non équipée)
0,091 dB/100 pi 100 Ohm
Courant
Élément Courant maximal recommandé [A]
Par conducteur 5,2 ampères par conducteur
Voltage
Tension nominale UL
300 V RMS

Notes sur les caractéristiques électriques

Changement maximal des temps de propagation de 7,812 kHz à 39,06 kHz : 518 pS/pieds

Autres caractéristiques électriques 2

31,25 KBits/sec

Plage de température

Température nominale UL

105° C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +105° C

Caractéristiques mécaniques

Résistance aux huiles

Oui

Résistance aux UV

Oui

Poids câble en vrac

130 livres/1000 pi

Tension de traction maximum

143 livres

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

5,8 po

Normes

Articles NEC

Article 725, article 727, article 800

Conformité NEC/(UL)

CMG, ITC-ER, PLTC-ER

Conformité CEC/C(UL)

CMG

CPR Euroclass

Eca

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation

Utilisation - Enterrement

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Résistance aux hydrocarbures

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Inflammabilité ​​​​​​​CSA/C(UL)

FT4

Inflammabilité UL

UL1685 chargement FT4

Inflammabilité IEC

IEC 60332-3-24

Inflammabilité IEEE

1202

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum/non-plénum

Plénum (oui/non)

Non

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.489 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces
Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1361A 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825112648