1364A

Fieldbus, TC multibrins 12 paire n° 16, isolation PO, IS/OS, gaine en PVC, CMG

...
Fieldbus, 12 paires 16 AWG (7x24 H) cuivre étamé, Isolation PO, blindage Beldfoil® individuel et total, gaine extérieure en PVC orange, CMG

Régions disponibles : Global
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

communication bidirectionnelle numérique et en série en environnement rigoureux, sites d'extraction et de raffinage du pétrole et du gaz, pétrochimie, automatisation des processus Profibus ou automatisation des processus Foundation FieldBus, environnements à températures extrêmes, exposition à l'humidité, poussière, et hydrocarbures, sites éloignés applications longue distance, etc.

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
Élément AWG Câblé Matériel Nombre de paires
Paire(s) 16 7x24 TC – Cuivre étamé 12

Nombre de conducteurs

24

Nombre total de paires

12

isolation
Matériel Épaisseur de paroi nominale
PP – Polypropylène 0,029 po
Nuancier
Nombre Couleur
1 Bleu, orange et numéroté
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Blindage interne
Type Matériel Nom commercial du matériau Couverture [%] Matériau du fil de masse Fil de masse AWG
Ruban Bi-laminé (alum+poly) Beldfoil® 100 % TC – Cuivre étamé 20
Blindage extérieur
Type Matériel Nom commercial du matériau Couverture [%] Matériau du fil de masse Fil de masse AWG
Ruban Bi-laminé (alum+poly) Beldfoil® 100 % TC – Cuivre étamé 16
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 1,105 po 0,075 po
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Résistance en courant continu nominal du blindage de la paire individuelle Résistance en courant continu nominal du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur
7,5 Ohm/1000 pi 4,2 Ohm/1000 pi 4,9 Ohm/1000 pi
Capacité
Capacité nominale conducteur à blindage
45 pF/pi
Inductance
Inductance nominale
0,19 µH/pi
Impédance
Impédance caractéristique nominale
100 Ohm
Haute fréquence (nominale/typique)
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion nominale
0,039 MHz 0,08 dB/100 pi
Délai
Vitesse de propagation nominale (VP) [%]
66 %
Courant
Courant maximal recommandé [A]
5,2 ampères par conducteur
Voltage
Tension nominale UL
300 V RMS

Notes sur les caractéristiques électriques

Changement maximal des temps de propagation de 7,812 kHz à 39,06 kHz : 518 pS/pieds

Autres caractéristiques électriques 2

31,25 KBits/sec

Plage de température

Température nominale UL

105° C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +105° C

Caractéristiques mécaniques

Résistance aux huiles

Oui

Poids câble en vrac

510 livres/1000 pi

Tension de traction maximum

857 livres

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

11,0 po

Normes

Articles NEC

Article 725, article 727, article 800

Conformité NEC/(UL)

CMG, ITC-ER, PLTC-ER

Conformité CEC/C(UL)

CMG

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

Utilisation

Utilisation - Enterrement

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Inflammabilité ​​​​​​​CSA/C(UL)

FT4

Inflammabilité UL

UL1685 chargement FT4

Inflammabilité IEC

IEC 60332-3-24

Inflammabilité IEEE

1202

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum/non-plénum

Plénum (oui/non)

Non

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.315 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces
Article n° Couleur UPC
1364A 0031000 Orange 612825112686