2102A
Fieldbus, TC multibrins 5 paire n° 18, isolation XLPO, IS/OS, type de gaine, CMG
Fieldbus, 5 paires 18 AWG (7x26) cuivre étamé, isolation XLPO, blindage Beldfoil® individuel et total, gaine extérieure TPE orange, CMG
Spécifications
Aperçu du produit
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
isolation
Nuancier
Blindage interne
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Capacité
Inductance
Impédance
Haute fréquence (nominale/typique)
Délai
Haute fréquence
Courant
Voltage
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Utilisation
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité
Plénum/non-plénum
Historique
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits