2126A

Fieldbus, TC multibrins 50 paire n° 18, isolation XLPO, IS/OS, type de gaine, 600V TC-ER

2126A
Fieldbus, 50 paires 18 AWG (7x26) cuivre étamé, isolation XLPO, blindage Beldfoil® individuel et total, Gaine extérieure TPE, 600V TC-ER

Régions disponibles : Global
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

communication bidirectionnelle numérique et en série en environnement rigoureux, sites d'extraction et de raffinage du pétrole et du gaz, pétrochimie, automatisation des processus Profibus ou automatisation des processus Foundation FieldBus, environnements à températures extrêmes, exposition à l'humidité, poussière, et hydrocarbures, sites éloignés applications longue distance, etc.

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
Élément AWG Câblé Matériel Nombre de paires
Paire(s) 18 7x26 TC – Cuivre étamé 50

Nombre de conducteurs

100

Nombre total de paires

24

isolation
Matériel Épaisseur de paroi nominale
XLPE – Polyéthylène réticulé (thermodurcissable) 0,032 po
Nuancier
Nombre Couleur
1 Bleu, orange et numéroté
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Blindage interne
Type Matériel Nom commercial du matériau Couverture [%] Matériau du fil de masse Fil de masse AWG
Ruban Bi-laminé (alum+poly) Beldfoil® 100 % TC – Cuivre étamé 20
Blindage extérieur
Type Matériel Nom commercial du matériau Couverture [%] Matériau du fil de masse Fil de masse AWG
Ruban Bi-laminé (alum+poly) Beldfoil® 100 % TC – Cuivre étamé 18
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
TPE – Elastomère thermoplastique 1,947 po 0,12 po
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Résistance en courant continu nominal du conducteur
5,86 Ohm/1000 pi
Capacité
Capacité nominale conducteur à conducteur
22 pF/pi
Inductance
Inductance nominale
0,22 µH/pi
Impédance
Impédance caractéristique nominale
100 Ohm
Haute fréquence (nominale/typique)
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion nominale
0,039 MHz 0,08 dB/100 pi
Délai
Vitesse de propagation nominale (VP) [%]
64 %
Courant
Courant maximal recommandé [A]
5,4 ampères par conducteur
Voltage
Tension nominale UL
600 V

Notes sur les caractéristiques électriques

Changement maximal des temps de propagation de 7,812 kHz à 39,06 kHz : 518 pS/pieds

Autres caractéristiques électriques 2

31,25 KBits/sec

Plage de température

Température nominale UL

90° C

Plage de température de fonctionnement

-40 °C à 90 °C

Caractéristiques mécaniques

Résistance aux huiles

Oui

Poids câble en vrac

1782 livres/1000 pi

Tension de traction maximum

2892 livres

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

19,5 po

Normes

Articles NEC

Article 336

Conformité NEC/(UL)

TC-ER

Conformité CSA AWM

AWM I A/B II A/B

Conformité ISO/IEC

CEI 61158-2

Autres normes

ISA/SP-50 de Type A

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

Utilisation

Utilisation - Enterrement

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Inflammabilité UL

Plateau vertical UL1581

Inflammabilité IEC

IEC 60332-3-24

Tension nominale UL

600 V RMS

Plénum/non-plénum

Plénum (oui/non)

Non

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.163 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces
Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
2126A 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825129905
2126A 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825129899