2129A
Fieldbus, TC multibrins 5 paire n° 16, isolation XLPE, IS/OS, type de gaine, 600V TC-ER
Fieldbus, 5 paires 16 AWG (7x24) cuivre étamé, Isolation XLPE, blindage Beldfoil® individuel et total, Gaine extérieure TPE, 600V TC-ER
Régions disponibles : Global
Régions disponibles : Global
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Haute fréquence (nominale/typique)
Haute fréquence
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Normes et conformité
Historique
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits