2134A
Fieldbus, TC multibrins 24 paire n° 16, isolation XLPO, IS/OS, type de gaine, 600V TC-ER
Fieldbus, 24 paires 16 AWG (7x24 H) cuivre étamé, isolation XLPO, blindage Beldfoil® individuel et total, gaine extérieure TPE orange, 600V TC-ER
Spécifications
Aperçu du produit
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
isolation
Nuancier
Blindage interne
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Capacité
Inductance
Impédance
Haute fréquence (nominale/typique)
Délai
Courant
Voltage
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Utilisation
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité
Plénum/non-plénum
Historique
Références des pièces
Ressources