3078F

Fieldbus, TC toronné 1 paire n° 22, isolation FPE, OS, gaine en PVC, flexible et à haute vitesse, CM, PLTC

...
Fieldbus, 1 paire 22 AWG (7x30) cuivre étamé, isolation en mousse de polyéthylène, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC, flexible et à haute vitesse, CM, PLTC

Régions disponibles : Global
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

communication bidirectionnelle numérique et en série en environnement rigoureux, sites d'extraction et de raffinage du pétrole et du gaz, pétrochimie, automatisation des processus Profibus ou automatisation des processus Foundation FieldBus, environnements à températures extrêmes, exposition à l'humidité, poussière, et hydrocarbures, sites éloignés applications longue distance, etc.

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 1 22 AWG 7x30 TC – Cuivre étamé
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Code couleur Notes
Paire(s) PE – Polyéthylène 1,2 mm (0,046 po) Bleu et orange HDPE avec revêtement
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 20 AWG (7x28)
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 1,3 mm (0,050 po) 8,92 mm (0,351 po)

Diamètre total du câble (nominal)

8,92 mm (0,351 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale Courant maximum
Paire(s) 17,1 Ohm/1000 pieds (56,1 Ohm/km) 0,46 pF/pi (1,5 pF/m) 16 pF/pi 150 Ohm 78 % 2,5 ampères par conducteur
Haute fréquence (nominale/typique)
Élément Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion nominale (atténuation)
Paire(s) 0,25 0,18 dB/100 pi
0,625 0,26 dB/100 pi
1.25 0,34 dB/100 pi
3,125 0,55 dB/100 pi
Haute fréquence
Impédance d'entrée max./min. (non équipée)
150 Ohm
Voltage
Tension nominale UL
300 V (CM, PLTC)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
75° C -40° C à +75° C

Tension de traction maximum

15 kg (32 livres)

Poids câble en vrac

40 lb/1000 pieds (60 kg/km)

Normes et conformité

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière du soleil

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL Charge

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 800, CM, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

Gaines CPE et LSzH en option

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.521 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
3078F 003500 Orange Bobine 500 pi 612825140337 C
3078F 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825140313 C
3078F 0032500 Orange Bobine 2,500 pieds 612825140320 C