121700A

DataTuff® Cat 5e, BC plein 4 paires collées n° 24, isolation PO, gaine en PVC, armure AIA, gaine en PVC, CMG CM

...
Ethernet industriel Cat 5e, 4 paires collées 24 AWG (plein) cuivre brut, Isolation PO, gaine intérieure en PVC, armure imbriquée en aluminium, gaine extérieure en PVC, CMG CM

Régions disponibles : Global
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, appareils et caméras IP, communication de données, etc. exposition aux rongeurs, écrasement, ou coupe par la force,

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents.

Détails de la construction
Conducteur
Élément Taille Câblé Matériel Nombre de paires Nombre d'éléments
Paire(s) 24 AWG Uni BC – Cuivre brut 4 4
isolation
Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron

Paire collée

Oui

Gaine intérieure
Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 5,13 mm (0,202 po) Oui
Armure
Type et matériau de l'armure
AIA – Armure imbriquée en aluminium
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,553 po (14,0 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

0,553 po (14,0 mm)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 pi) 66 pF/pi
Délai
Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
510 ns/100 m 25 ns/100 m 70 %
Haute fréquence
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] Impédance max./min. ajustée [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 65,3 65,3 63,3 63,3 63,8 60,8 20 100 ± 12 105 ± 10
4 4,0 dB/100 m 56,3 56,3 52,3 52,3 51,7 48,7 23 100 ± 12 100 ± 10
8 5,7 dB/100 m 51,8 51,8 46,1 46,1 45,7 42,7 24,5 100 ± 12 100 ± 10
10 6,4 dB/100 m 50,3 50,3 43,9 43,9 43,8 40,8 25 100 ± 12 100 ± 10
16 8,1 dB/100 m 47,3 47,3 39,1 39,1 39,7 36,7 25 100 ± 12 100 ± 10
20 9,2 dB/100 m 45,8 45,8 35,2 35,2 37,7 34,7 25 100 ± 12 100 ± 10
25 10,3 dB/100 m 44,3 44,3 34,1 34,1 35,8 32,8 24,3 100 ± 15 100 ± 10
31,25 11,6 dB/100 m 42,9 42,9 31,3 31,3 33,9 30,9 23,6 100 ± 15 100 ± 10
62,5 16,8 dB/100 m 38,4 38,4 21,6 21,6 27,8 24,8 21,5 100 ± 15 100 ± 10
100 21,7 dB/100 m 35,3 35,3 17,1 17,1 23,8 20,8 20,1 100 ± 15
155 27,7 dB/100 m 32,5 32,5 4,7 4,7 19,9 16,9 19 100 ± 18
200 32 dB/100 m 30,8 30,8 3 3 17,7 14,7 19 100 ± 20
250 36,4 dB/100 m 29,3 29,3 0 0 15,8 12,8 18 100 ± 20
300 40,5 dB/100 m 28,2 28,2 0 0 14,2 11,2 18 100 ± 20
310 41,3 dB/100 m 27,9 27,9 13,9 10,9 18 100 ± 20
350 44,3 dB/100 m 27,2 27,2 12,9 9,9 17 100 ± 22
Voltage
Tension nominale UL Tension nominale
300 V (CM) 300 V (CMG-HL)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service Installation Stockage
60° C -40° C à +75° C -25° C à +75° C -25° C à +85° C
Rayon de courbure
Stationnaire min.
170 mm (6,5 po)

Tension de traction maximum

18 kg (40 livres)

Poids câble en vrac

123 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Résistance intérieure/extérieure, résistance aux rayons du soleil, à l'huile, aérien - lorsqu'il est pris en charge par un câble porteur.

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 (UL Charge), FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité CEC / C(UL)

CMG, HL

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

Brevet US n° 5606151 ; 5734126 Les températures de fonctionnement sont sous réserve d'un déclassement en fonction de la longueur. Le câble satisfait à la norme UL 1581 relative au test de courbure à froid -40° C

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.572 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
121700A 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825108962 C Z
121700A 0103000 Noir Bobine 3,000 pi 612825399728 C Z
121700A 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825108979 C Z
121700A 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825108955 C Z