Câble catégorie 5e, 4 paires, U/UTP, CMR
Applications recommandées | Câble horizontal pour locaux, 1000BASE-T Ethernet, 100BASE-TX Ethernet, 10BASE-T Ethernet, PoE++, PoE+, PoE |
---|---|
Brevet |
Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez de plus amples informations sur les brevets à l'adresse https://www.belden.com/patents. |
Taille | Câblé | Matériel | Nombre de paires |
---|---|---|---|
24 AWG | Uni | BC – Cuivre brut | 4 |
Matériel | Code couleur |
---|---|
PO – Polyoléfine | Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron |
Matériel | Diamètre nominale | Fil de déchirement |
---|---|---|
PVC – Chlorure de polyvinyle | 4,83 mm (0,190 po) | Oui |
Diamètre total du câble (nominal) |
4,83 mm (0,190 po) |
---|
Résistance en courant continu maximum du conducteur | Déséquilibre de la capacité maximum |
---|---|
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 pi) | 330 pF/100 m |
Fréquence | Délai maximum | Délai de propagation maximum | Vitesse de propagation nominale |
---|---|---|---|
100 MHz | 537,6 ns/100 m | 45 ns/100 m | 70 % |
Fréquence [MHz] | Atténuation d'insertion maximale (atténuation) | NEXT min. [dB] | PSNEXT min. [dB] | ACR min. [dB] | PSACR min. [dB] | ACRF (ELFEXT) min. [dB] | PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] | RL (perte de retour) min. [dB] | Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] | Impédance max./min. ajustée [Ohm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,0 dB/100 m | 65,3 | 62,3 | 63,3 | 60,3 | 63,8 | 60,8 | 20,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
4 | 4,1 dB/100 m | 56,3 | 53,3 | 52,2 | 49,2 | 51,8 | 48,8 | 23,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
8 | 5,8 dB/100 m | 51,8 | 48,8 | 46,0 | 43,0 | 45,7 | 42,7 | 24,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
10 | 6,5 dB/100 m | 50,3 | 47,3 | 43,8 | 40,8 | 43,8 | 40,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
16 | 8,2 dB/100 m | 47,2 | 44,2 | 39,0 | 36,0 | 39,7 | 36,7 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
20 | 9,3 dB/100 m | 45,8 | 42,8 | 36,5 | 33,5 | 37,8 | 34,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
25 | 10,4 dB/100 m | 44,3 | 41,3 | 33,9 | 30,9 | 35,8 | 32,8 | 24,3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
31,25 | 11,7 dB/100 m | 42,9 | 39,9 | 31,2 | 28,2 | 33,9 | 30,9 | 23,6 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
62,5 | 17,0 dB/100 m | 38,4 | 35,4 | 21,4 | 18,4 | 27,9 | 24,9 | 21,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
100 | 22,0 dB/100 m | 35,3 | 32,3 | 13,3 | 10,3 | 23,8 | 20,8 | 20,1 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
155 | 28,1 dB/100 m | 32,4 | 29,4 | 4,4 | 1.4 | 20,0 | 17,0 | 18,8 | ||
200 | 32,4 dB/100 m | 30,8 | 27,8 | 17,8 | 14,8 | 18,0 |
Tableau de notes |
Vérification d'un tiers concernant TIA/EIA-568-B.2, catégorie 5E |
---|
Tension nominale UL |
---|
300 V (CMR) |
Température UL | Température de service | Installation | Stockage |
---|---|---|---|
75° C | -20° C à +75° C | De 0° C à +50° C | -20° C à +75° C |
Stationnaire min. | Installation min. |
---|---|
1.0 in (25 mm) | 51 mm (2,0 po) |
Tension de traction maximum |
11 kg (25 livres) |
---|---|
Poids câble en vrac |
18 livres/1000 pi |
Environnement compatible |
Colonne montante, intérieur |
---|---|
Durabilité |
Product Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible |
Inflammabilité/réaction au feu |
UL 1666 colonne montante, FT4, CEI 60332-1-2 |
Conformité CPR |
CPR Euroclass : Eca |
Conformité NEC / UL |
Article 800, CMR |
Conformité CEC / C(UL) |
CMR |
Conformité ICEA |
S-90-661 |
Conformité IEEE |
IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3 |
Conformité NEMA |
NEMA WC-63.1 |
Catégorie de données |
Catégorie 5e |
Conformité normes TIA/EIA |
ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 5e |
Vérification des performances par un tiers |
Catégorie 5e |
Conformité ISO/IEC |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
Conformité aux directives européennes |
Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE |
Conformité à la réglementation du Royaume-Uni |
Marquage UKCA |
Conformité APAC |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Numéro du plénum |
1585A |
Notes |
Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs au-dessus de 100 MHz servent uniquement à des fins techniques. La copie englobe des marques de séquence descendante d'une longueur maximale de 0. |
---|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.633 Date de révision : 29-04-2024 |
---|
Article n° | Couleur | Type de présentation | Longueur | UPC/EAN | Note de bas de page |
---|---|---|---|---|---|
1583A 006Z1000 | 612825432197 | ||||
1583A 006Z1000 | 612825432197 | ||||
1583A 010Z1000 | 612825432272 | ||||
1583A 010Z1000 | 612825432272 | ||||
1583A 0061100 | |||||
1583A 0081003 | 612825118039 | ||||
ND0481 0041000 | |||||
1583A 0101000 | Noir | Bobine | 1 000 pi | 612825317661 | C |
1583A 0101000 | Noir | Bobine | 1 000 pi | 612825317661 | C |
1583A 010U1000 | Noir | UnReel | 1 000 pi | 612825118145 | |
1583A 010U1000 | Noir | UnReel | 1 000 pi | 612825118145 | |
1583A 0061000 | Bleu | Bobine | 1 000 pi | 612825117940 | C |
1583A 0061000 | Bleu | Bobine | 1 000 pi | 612825117940 | C |
1583A 006U1000 | Bleu | UnReel | 1 000 pi | 612825117926 | |
1583A 006U1000 | Bleu | UnReel | 1 000 pi | 612825117926 | |
1583A 006U1000 | Bleu | Déroulé | 1 000 pi | ||
1583A 0061640 | Bleu | Bobine | 1,640 pi | 612825117964 | |
1583A 0061640 | Bleu | Bobine | 1,640 pi | 612825117964 | |
1583A 0063000 | Bleu | Bobine | 3,000 pi | 612825117988 | |
1583A 0063000 | Bleu | Bobine | 3,000 pi | 612825117988 | |
1583A 0081000 | Gris | Bobine | 1 000 pi | 612825118022 | C |
1583A 0081000 | Gris | Bobine | 1 000 pi | 612825118022 | C |
1583A 008U1000 | Gris | UnReel | 1 000 pi | 612825118008 | C |
1583A 008U1000 | Gris | UnReel | 1 000 pi | 612825118008 | C |
1583A 0081640 | Gris | Bobine | 1,640 pi | 612825118046 | C |
1583A 0081640 | Gris | Bobine | 1,640 pi | 612825118046 | C |
1583A 0083000 | Gris | Bobine | 3,000 pi | 612825118060 | C |
1583A 0083000 | Gris | Bobine | 3,000 pi | 612825118060 | C |
1583A.00305 | Gris, perle noire | Bobine | 305 m | 8719605001900 | |
1583A.00U305 | Gris, perle noire | UnReel | 305 m | 8719605001917 | |
1583A 0051000 | Vert | Bobine | 1 000 pi | 612825117902 | C |
1583A 0051000 | Vert | Bobine | 1 000 pi | 612825117902 | C |
1583A 005U1000 | Vert | UnReel | 1 000 pi | 612825317654 | |
1583A 005U1000 | Vert | UnReel | 1 000 pi | 612825317654 | |
1583A 005U1000 | Vert | Déroulé | 1 000 pi | ||
1583A 008U1000 | Gris | Déroulé | 1 000 pi | ||
1583A 0031000 | Orange | Bobine | 1 000 pi | 612825117834 | C |
1583A 0031000 | Orange | Bobine | 1 000 pi | 612825117834 | C |
1583A 003U1000 | Orange | UnReel | 1 000 pi | 612825117810 | |
1583A 003U1000 | Orange | UnReel | 1 000 pi | 612825117810 | |
1583A 0121000 | Rose | Bobine | 1 000 pi | 612825118176 | C |
1583A 0121000 | Rose | Bobine | 1 000 pi | 612825118176 | C |
1583A 012U1000 | Rose | UnReel | 1 000 pi | 612825118152 | |
1583A 012U1000 | Rose | UnReel | 1 000 pi | 612825118152 | |
1583A 0021000 | Rouge | Bobine | 1 000 pi | 612825317647 | C |
1583A 002U1000 | Rouge | UnReel | 1 000 pi | 612825117780 | |
1583A 002U1000 | Rouge | UnReel | 1 000 pi | 612825117780 | |
1583A 0021000 | Rouge | Bobine | 1 000 pi | 612825317647 | C |
1583A 002U1000 | Rouge | Déroulé | 1 000 pi | ||
1583A 0091000 | Blanc | Bobine | 1 000 pi | 612825118107 | C |
1583A 0091000 | Blanc | Bobine | 1 000 pi | 612825118107 | C |
1583A 009U1000 | Blanc | UnReel | 1 000 pi | 612825118084 | |
1583A 009U1000 | Blanc | UnReel | 1 000 pi | 612825118084 | |
1583A 0093000 | Blanc | Bobine | 3,000 pi | 612825118121 | C |
1583A 0093000 | Blanc | Bobine | 3,000 pi | 612825118121 | C |
1583A 0041000 | Jaune | Bobine | 1 000 pi | 612825117872 | C |
1583A 0041000 | Jaune | Bobine | 1 000 pi | 612825117872 | C |
1583A 004U1000 | Jaune | UnReel | 1 000 pi | 612825117858 | |
1583A 004U1000 | Jaune | UnReel | 1 000 pi | 612825117858 |