7924A

DataTuff® Cat 5e, 4 paires collées TC toronné n°24, isolation PO, gaine en PVC, CMR CMX-extérieur

7924A
Ethernet industriel Cat 5e, 4 paires collées 24AWG (7 x 32) cuivre étamé, Isolation PO, gaine extérieure en PVC, CMR CMX-extérieur

Régions disponibles : Global
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

extérieur, environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, appareils et caméras IP, communication de données, etc.

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents.

Détails de la construction
Conducteur
Élément Taille Câblé Matériel Nombre de paires Nombre d'éléments
Paire(s) 24 AWG 7x32 TC – Cuivre étamé 4 4
isolation
Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron

Paire collée

Oui

Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 6,15 mm (0,242 po) Non

Diamètre total du câble (nominal)

6,15 mm (0,242 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 pi) 66 pF/100 m
Délai
Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
510 ns/100 m 25 ns/100 m 70 %
Haute fréquence
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] Impédance max./min. ajustée [Ohm]
1 2,4 dB/100 m 65,3 65,3 62,9 63,8 60,8 20 100 ± 12 105 ± 10
4 4,8 dB/100 m 56,3 56,3 51,5 51,7 48,7 23 100 ± 12 100 ± 10
8 6,8 dB/100 m 51,8 51,8 45 45,7 42,7 24,5 100 ± 12 100 ± 10
10 7,7 dB/100 m 50,3 50,3 42,6 43,8 40,8 25 100 ± 12 100 ± 10
16 9,7 dB/100 m 47,3 47,3 37,5 39,7 36,7 25 100 ± 12 100 ± 10
20 11,0 dB/100 m 45,8 45,8 34,8 37,7 34,7 25 100 ± 12 100 ± 10
25 12,4 dB/100 m 44,3 44,3 31,9 35,8 32,8 24,3 100 ± 15 100 ± 10
31,25 13,9 dB/100 m 42,9 42,9 29 33,9 30,9 23,6 100 ± 15 100 ± 10
62,5 20,2 dB/100 m 38,4 38,4 18,3 27,8 24,8 21,5 100 ± 15 100 ± 10
100 26,0 dB/100 m 35,3 35,3 9,2 23,8 20,8 20,1 100 ± 18
155 33,2 dB/100 m 32,5 32,5 0 19,9 16,9 19 100 ± 18
200 38,4 dB/100 m 30,8 30,8 17,7 14,7 19 100 ± 20
250 43,7 dB/100 m 29,3 29,3 15,8 12,8 18 100 ± 20
300 48,6 dB/100 m 28,2 28,2 14,2 11,2 18 100 ± 20
310 49,5 dB/100 m 27,9 27,9 13,9 10,9 18 100 ± 20
350 53,2 dB/100 m 27,2 27,2 12,9 9,9 17 100 ± 22
Voltage
Tension nominale UL
300 V (CMR), 300 V (CMX-Extérieur)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service Installation Stockage
60° C -40° C à +75° C -25° C à +75° C -25° C à +75° C
Rayon de courbure
Stationnaire min.
6,4 mm (0,25 po)

Tension de traction maximum

18 kg (40 livres)

Poids câble en vrac

26 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 colonne montante, FT4, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR, CMX-extérieur

Conformité CEC / C(UL)

CMX-extérieur

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 5e

Vérification des performances par un tiers

Câble de raccordement de catégorie 5e

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-6

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

EtherNet/IP est une marque de ControlNet Internation, Ltd. sous licence de Open DeviceNet Vendor Association, Inc. Les températures de fonctionnement sont sujettes à un déclassement en fonction de la longueur. Le câble satisfait à la norme UL 1581 relative au test de courbure à froid -40° C

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.570 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7924A 0105000 Noir C
7924A 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825191414 C
7924A 0102000 Noir Bobine 2,000 pi 612825191421 C
7924A 0061000 Bleu Bobine 1 000 pi 612825191391 C
7924A 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825191407 C
7924A 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825191384 C
7924A 1NH1000 Sarcelle Bobine 1 000 pi 612825191438 C