7934A

DataTuff® Cat 5e, BC plein 4 paires collées n° 24, isolation PO, gaine PE, ENFOUISSEMENT OSP

...
Ethernet industriel Cat 5e, 4 paires collées 24 AWG (plein) cuivre brut, Isolation PO, Gaine extérieure en PE, Enfouissement OSP avec gel polymère étanche

Régions disponibles : Global
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

enfouissement, environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, appareils et caméras IP, communication de données, etc.

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents.

Détails de la construction
Conducteur
Élément Taille Câblé Matériel Nombre de paires Nombre d'éléments
Paire(s) 24 AWG Uni BC – Cuivre brut 4 4
isolation
Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron

Paire collée

Oui

Blocage de l'eau

Rempli de gel

Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement
PE - Polyéthylène 5,84 mm (0,230 po) Non

Diamètre total du câble (nominal)

5,84 mm (0,230 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 pi) 150 pF/pi
Délai
Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
45 ns/100 m 70 %
Haute fréquence
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] SRL (atténuation de retour structurale) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] Impédance max./min. ajustée [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 65,3 62,3 63 60 63,8 60,8 20 23 100 ± 15 102,5 ± 7,5
4 4,1 dB/100 m 56,3 53,3 51 49 51,7 48,7 23,6 23 100 ± 15 102,5 ± 7,5
8 5,8 dB/100 m 51,8 48,8 46 43 45,7 42,7 25,4 24,5 100 ± 15 101 ± 6
10 6,5 dB/100 m 50,3 47,3 43 41 43,8 40,8 26 25 100 ± 15 101 ± 6
16 8,2 dB/100 m 47,3 44,3 39 36 39,7 36,7 26 25 100 ± 15 101 ± 6
20 9,3 dB/100 m 45,8 42,8 36,5 33,5 37,7 34,7 26 25 100 ± 15 101 ± 6
25 10,4 dB/100 m 44,3 41,3 33,9 30,9 35,8 32,8 25,5 24,3 100 ± 15 101 ± 6
31,25 11,7 dB/100 m 42,9 39,9 31 28 33,9 30,9 25 23,6 100 ± 15 101 ± 6
62,5 17,0 dB/100 m 38,4 35,4 22 19 27,8 24,8 23,5 21,5 100 ± 15 101 ± 6
100 22,0 dB/100 m 35,3 32,3 14 11 23,8 20,8 22,5 20,1 100 ± 15
155 28,1 dB/100 m 32,5 29,5 4,4 1.4 19,9 16,9 15,8 100 ± 25
200 32 dB/100 m 30,8 27,8 4 1 17,7 14,7 15 100 ± 25
Voltage
Tension nominale
300 V
Caractéristiques mécaniques
Température
Température de service Installation Stockage
-40° C à +75° C -25° C à +75° C -40° C à +85° C
Rayon de courbure
Stationnaire min.
25 mm (1 po)

Tension de traction maximum

18 kg (40 livres)

Poids câble en vrac

22 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Extérieur, extérieur, non halogéné, résistance à la lumière du soleil, résistance aux hydrocarbures, enfouissement - enfouissement technique uniquement

Conformité CPR

CPR Euroclass : Fca

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 5e

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 5e

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

EtherNet IP est une marque déposée de ControlNet International Ltd. utilisée sous licence par DeviceNet Vendor Association, Inc. Les températures de fonctionnement sont sujettes à déclassement selon la longueur. Il n’est pas garanti que le câble réponde à la spécification TIA 568.2 pour un retard supérieur à une longueur de 90 m. Entièrement bloqué par l’eau. Convient pour l’enfouissement ou l’utilisation dans les bâtiments dans des endroits humides. Non recommandé pour les applications d’enfouissement direct sans protection supplémentaire contre l’écrasement et les chocs. La protection supplémentaire contre l’écrasement et les chocs comprendrait le blindage des câbles, l’installation dans une conduite ou l’installation avec des barrières supérieures conformément au bulletin technique T/8-6 de Belden. Non destiné à l’enfouissement dans des zones où la température du sol dépasse 60C pendant de longues périodes.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.667 Date de révision : 31-03-2025

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7934A 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825191674 C