7937A

DataTuff® Cat 5e, BC plein 4 paires collées n° 24, isolation PO, OS, gaine PO, gaine PO, ENFOUISSEMENT OSP

...
Ethernet industriel Cat 5e, 4 paires collées 24 AWG (plein) cuivre brut, Isolation PO, blindage Beldfoil® général, Gaine intérieure PO, gaine extérieure PO, Enfouissement OSP avec gel polymère étanche

Régions disponibles : Global
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

enfouissement, environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, appareils et caméras IP, communication de données, etc.

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents.

Détails de la construction
Conducteur
Élément Taille Câblé Matériel Nombre de paires Nombre d'éléments
Paire(s) 24 AWG Uni BC – Cuivre brut 4 4
isolation
Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron

Paire collée

Oui

Gaine intérieure
Matériel Diamètre nominale
PO – Polyoléfine 5,84 mm (0,230 po)
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 24 AWG (7x32)

Blocage de l'eau

Rempli de gel

Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement
PO – Polyoléfine 0,276 po (7,01 mm) Non

Diamètre total du câble (nominal)

0,276 po (7,01 mm)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 pi) 330 pF/pi
Délai
Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
45 ns/100 m 70 %
Haute fréquence
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] SRL (atténuation de retour structurale) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] Impédance max./min. ajustée [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 65,3 62,3 63 60 63,8 60,8 20 23 100 ± 15 100 ± 15
4 4,1 dB/100 m 56,3 53,3 51 49 51,7 48,7 23 23 100 ± 15 100 ± 15
8 5,8 dB/100 m 51,8 48,8 46 43 45,7 42,7 24,5 24,5 100 ± 15 100 ± 15
10 6,5 dB/100 m 50,3 47,3 43 41 43,8 40,8 25 25 100 ± 15 100 ± 15
16 8,2 dB/100 m 47,3 44,3 39 36 39,7 36,7 25 25 100 ± 15 100 ± 15
20 9,3 dB/100 m 45,8 42,8 36,5 33,5 37,7 34,7 25 25 100 ± 15 100 ± 15
25 10,4 dB/100 m 44,3 41,3 33,9 30,9 35,8 32,8 24,3 24,3 100 ± 15 100 ± 15
31,25 11,7 dB/100 m 42,9 39,9 31 28 33,9 30,9 23,6 23,6 100 ± 15 100 ± 15
62,5 17,0 dB/100 m 38,4 35,4 22 19 27,8 24,8 21,5 21,5 100 ± 15 100 ± 15
100 22,0 dB/100 m 35,3 32,3 14 11 23,8 20,8 20,1 20,1 100 ± 15
Voltage
Tension nominale
300 V
Caractéristiques mécaniques
Température
Température de service Installation Stockage
-40° C à +75° C -25° C à +75° C -40° C à +85° C
Rayon de courbure
Stationnaire min.
2,75 po (69,9 mm)

Tension de traction maximum

18 kg (40 livres)

Poids câble en vrac

33 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Extérieur, extérieur, non halogéné, résistance à la lumière du soleil, résistance aux hydrocarbures, enfouissement - enfouissement technique uniquement

Conformité CPR

CPR Euroclass : Fca

Conformité NEMA

NEMA WC-63.1

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 5e

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 5e

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

Les températures de fonctionnement sont sous réserve d'un déclassement en fonction de la longueur. Le câble satisfait à la norme UL 1581 relative au test de courbure à froid - 40° C. marquage séquentiel à intervalles de deux pieds. Entièrement étanche avec un matériau de blocage de l’eau en gel polymère. Convient pour l’enfouissement ou l’utilisation dans des endroits humides extérieurs. Non recommandé pour les applications d’enfouissement direct sans protection supplémentaire contre l’écrasement et les chocs. La protection supplémentaire contre l’écrasement et les chocs comprendrait le blindage des câbles, l’installation dans une conduite ou l’installation avec des barrières supérieures conformément au bulletin technique T/8-6 de Belden. Il n’est pas garanti que le câble réponde à la spécification TIA 568.2 pour un retard supérieur à une longueur de 90 m.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.682 Date de révision : 31-03-2025

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
7937A 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825191728