7938A

DataTuff® Cat 5e, 4 paires liées #24 toronnées en alliage, isolation PO, tressé OS+TC, type de gaine, type de gaine, AWM 20606 haute flexibilité

...
Ethernet industriel Cat 5e, 4 paires collées, 24 AWG (toronné) en alliage, Isolation PO, blindage Beldfoil® complet + tresse en cuivre étamé (85 %), gaine intérieure TPE, Gaine extérieure TPE, Haute flexibilité 10 M cycles à 10 x OD AWM 20606

Régions disponibles : Global
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

robotique, environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, appareils et caméras IP, communication de données, etc.

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents.

Détails de la construction
Conducteur
Élément Taille Câblé Matériel Nombre de paires Nombre d'éléments
Paire(s) 24 AWG 7x32 BCA - alliage de cuivre brut 4 4
isolation
Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron

Paire collée

Oui

Gaine intérieure
Séparateur Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement
Obturateur central TPE – Elastomère thermoplastique 6,45 mm (0,254 po) Non
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 %
Tresse Cuivre étamé (TC) 85 %
Gaine extérieure
Séparateur Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement
Ruban en polyester TPE – Elastomère thermoplastique 8,69 mm (0,342 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

8,69 mm (0,342 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 pi) 330 pF/pi
Délai
Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale Retard de propagation ordinaire
510 ns/100 m 45 ns/100 m 69 % 12 ns/pi
Haute fréquence
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] SRL (atténuation de retour structurale) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] Impédance max./min. ajustée [Ohm]
1 2,5 dB/100 m 65,3 62,3 62,8 59,8 63,8 60,8 20 23 100 ± 15 100 ± 15
4 4,9 dB/100 m 56,3 53,3 51,4 48,4 51,7 48,7 23 23 100 ± 15 100 ± 15
8 6,9 dB/100 m 51,8 48,8 44,9 41,9 45,7 42,7 24,5 24,5 100 ± 15 100 ± 15
10 7,8 dB/100 m 50,3 47,3 42,5 39,5 43,8 40,8 25 25 100 ± 15 100 ± 15
16 9,9 dB/100 m 47,3 44,3 37,4 34,4 39,7 36,7 25 25 100 ± 15 100 ± 15
20 11,1 dB/100 m 45,8 42,8 34,7 31,7 37,7 34,7 25 25 100 ± 15 100 ± 15
25 12,5 dB/100 m 44,3 41,3 21,8 28,8 35,8 32,8 24,3 24,3 100 ± 15 100 ± 15
31,25 14,1 dB/100 m 42,9 39,9 28,8 25,8 33,9 30,9 23,6 23,6 100 ± 15 100 ± 15
62,5 20,4 dB/100 m 38,4 35,4 18 15 27,8 24,8 21,5 21,5 100 ± 15 100 ± 15
100 26,4 dB/100 m 35,3 32,3 8,9 5,9 23,8 20,8 20,1 20,1 100 ± 15 100 ± 15
Voltage
Tension nominale UL
300 V
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service Installation Stockage
60° C -40° C à +80° C -25° C à +75° C -40° C à +80° C
Rayon de courbure
Stationnaire min.
89 mm (3,5 po)

Tension de traction maximum

18 kg (40 livres)

Poids câble en vrac

62 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1581 (plateau vertical), (VW-1), FT1

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

Les températures de fonctionnement sont sous réserve d'un déclassement en fonction de la longueur. Le câble satisfait à la norme UL 1581 relative au test de courbure à froid -40° C AWM 20626 80C 300V. *fiches spéciales RJ45 requises. Voir WWW.BELDEN.COM - Outils - Référence croisée des connecteurs.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.549 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7938A B59500 Noir, mat Bobine 500 pi 612825191735 C
7938A B591000 Noir mat 612825406204 C