DataTuff® Cat 5e, BC plein 4 paires collées n° 23, isolation PO, OS, gaine en PVC, CMR AWM 21047
Applications recommandées | environnement bruyant, exploitation minière, en armoire avec dispositifs haute tension, tels que les centres de contrôle de moteurs, environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, appareils et caméras IP, communication de données, etc. |
---|---|
Brevet |
Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez de plus amples informations sur les brevets à l'adresse https://www.belden.com/patents. |
Élément | Taille | Câblé | Matériel | Nombre de paires | Nombre d'éléments |
---|---|---|---|---|---|
Paire(s) | 24 AWG | Uni | BC – Cuivre brut | 4 | 4 |
Matériel | Code couleur |
---|---|
PO – Polyoléfine | Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron |
Paire collée |
Oui |
---|
Type de blindage | Matériel | Couverture | Type de fil de masse |
---|---|---|---|
Ruban | Polyester + bi-laminé (Alum+Poly) | 100 % | TC 24 AWG (7x32) |
Matériel | Diamètre nominale |
---|---|
PVC – Chlorure de polyvinyle | 6,99 mm (0,275 po) |
Diamètre total du câble (nominal) |
6,99 mm (0,275 po) |
---|
Résistance en courant continu maximum du conducteur | Déséquilibre de la capacité maximum |
---|---|
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 pi) | 150 pF/pi |
Délai maximum | Délai de propagation maximum | Vitesse de propagation nominale |
---|---|---|
538 ns/100 m | 45 ns/100 m | 70 % |
Fréquence [MHz] | Atténuation d'insertion maximale (atténuation) | NEXT min. [dB] | PSNEXT min. [dB] | ACR min. [dB] | PSACR min. [dB] | ACRF (ELFEXT) min. [dB] | PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] | RL (perte de retour) min. [dB] | SRL (atténuation de retour structurale) min. [dB] | Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] | Impédance max./min. ajustée [Ohm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,0 dB/100 m | 65,3 | 62,3 | 63 | 60 | 63,8 | 60,8 | 20 | 20 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
4 | 4,1 dB/100 m | 56,3 | 53,3 | 51 | 49 | 51,7 | 48,7 | 23,6 | 23,6 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
8 | 5,8 dB/100 m | 51,8 | 48,8 | 46 | 43 | 45,7 | 42,7 | 25,4 | 25,4 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
10 | 6,5 dB/100 m | 50,3 | 47,3 | 43 | 41 | 43,8 | 40,8 | 26 | 26 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
16 | 8,2 dB/100 m | 47,3 | 44,3 | 39 | 36 | 39,7 | 36,7 | 26 | 26 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
20 | 9,3 dB/100 m | 45,8 | 42,8 | 36,5 | 33,5 | 37,7 | 34,7 | 26 | 26 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
25 | 10,4 dB/100 m | 44,3 | 41,3 | 33,9 | 30,9 | 35,8 | 32,8 | 25,5 | 25,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
31,25 | 11,7 dB/100 m | 42,9 | 39,9 | 31 | 28 | 33,9 | 30,9 | 25 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
62,5 | 17,0 dB/100 m | 38,4 | 35,4 | 22 | 19 | 27,8 | 24,8 | 23,5 | 23,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
100 | 22,0 dB/100 m | 35,3 | 32,3 | 14 | 11 | 23,8 | 20,8 | 22,5 | 22,5 | 100 ± 15 | |
200 | 32,4 dB/100 m | 27,8 | 1 | 14,7 | 100 ± 25 |
Tension nominale UL |
---|
300 V (CMR, CMX-extérieur), 600 V (AWM 21047) |
Température UL | Température de service | Installation | Stockage |
---|---|---|---|
60° C | -40° C à +75° C | -25° C à +75° C | -40° C à +75° C |
Stationnaire min. |
---|
2,10 po (53,3 mm) |
Tension de traction maximum |
16 kg (35 livres) |
---|---|
Poids câble en vrac |
32 livres/1000 pi |
Environnement compatible |
Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, résistance aux hydrocarbures |
---|---|
Inflammabilité/réaction au feu |
UL1666 colonne montante, FT4, CEI 60332-1-2 |
Conformité CPR |
CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca |
Conformité NEC / UL |
Article 800, CMR, CMX-extérieur |
Conformité AWM |
AWM 21047 |
Conformité CEC / C(UL) |
CMR |
Conformité NEMA |
NEMA WC-63.1 |
Catégorie de données |
Catégorie 5e |
Conformité normes TIA/EIA |
ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 5e |
Conformité ISO/IEC |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
Conformité aux directives européennes |
Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16 |
Conformité à la réglementation du Royaume-Uni |
Marquage UKCA |
Conformité APAC |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Notes |
EtherNet/IP est une marque de ControlNet International, Ltd. sous licence de l'Open DeviceNet Vender Association, Inc. Les températures de fonctionnement sont sujettes à un déclassement en fonction de la longueur. Le câble satisfait à la norme UL 1581 relative au test de courbure à froid - 40° C *Fiche spéciale RJ45 requise. Voir WWW.BELDEN.COM - Outils - Référence croisée des connecteurs. Non conçu pour les puissances électriques de 600 V. |
---|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.566 Date de révision : 12-12-2023 |
---|
Article n° | Couleur | Type de présentation | Longueur | UPC | Note de bas de page |
---|---|---|---|---|---|
7958A 0101000 | Noir | Bobine | 1 000 pi | 612825192084 | C |
7958A 0102000 | Noir | Bobine | 2,000 pi | 612825192091 | |
7958A 0061000 | Bleu | 612825192060 | C | ||
7958A 0061000 | Bleu | Bobine | 1 000 pi | 612825192060 | C |
7958A 0081000 | Gris | Bobine | 1 000 pi | 612825192077 | C |
7958A 0021000 | Rouge | Bobine | 1 000 pi | 612825192053 | C |
7958A 1NH1000 | Sarcelle | Bobine | 1 000 pi | 612825192107 | C |