7962A

DataTuff® Cat 5e, TC toronné quad (2 paires) n° 22, isolation PO, tressé OS+TC, type de gaine, CM CMX-Extérieur

...
Ethernet industriel Cat 5e, Cuivre étamé quad (2 paires) 22 AWG (19 x 34), Isolation PO, blindage Beldfoil® complet + tresse en cuivre étamé (85 %), Gaine extérieure TPE, CM CMX-Extérieur
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

PROFINET, extérieur, environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, appareils et caméras IP, communication de données, etc.

Détails de la construction
Conducteur
Élément Taille Câblé Matériel Nombre d'éléments
Quad(s) 22 AWG 19x34 TC – Cuivre étamé 1
isolation
Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Blanc, bleu, jaune, orange
Gaine intérieure
Matériel Diamètre nominale
PE - Polyéthylène 4,29 mm (0,169 po)
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 %
Tresse Cuivre étamé (TC) 85 %
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement
TPE – Elastomère thermoplastique 0,276 po (7,01 mm) Non

Diamètre total du câble (nominal)

0,276 po (7,01 mm)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
57 Ohm/km (17 Ohm/1000 pi) 150 pF/pi
Délai
Délai maximum Vitesse de propagation nominale
552 ns/100 m 70 %
Haute fréquence
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] Impédance max./min. ajustée [Ohm]
1 2,1 dB/100 m 65,3 62,3 63,2 63,8 60,8 23 100 ± 20,2 105 ±10
4 4,0 dB/100 m 56,3 53,3 56,3 51,7 48,7 23 100 ± 14,2 100 ±10
8 5,6 dB/100 m 51,8 48,8 46,2 45,7 42,7 23 100 ± 11,3 100 ±10
10 6,3 dB/100 m 50,3 47,3 43,9 43,8 40,8 25 100 ± 11,3 100 ±10
16 8,0 dB/100 m 47,3 44,3 35,2 39,7 36,7 25 100 ± 11,3 100 ±10
20 9,0 dB/100 m 45,8 42,8 36,5 37,7 34,7 25 100 ± 11,3 100 ±10
25 10,1 dB/100 m 44,3 41,3 34,2 35,8 32,8 25,5 100 ± 11,3 100 ±10
31,25 11,4 dB/100 m 42,9 39,9 31,3 33,9 30,9 23,6 100 ± 13,2 100 ±10
62,5 16,5 dB/100 m 38,4 35,4 21,6 27,8 24,8 21,5 100 ± 16,9 100 ±10
100 21,3 dB/100 m 35,3 32,3 17,1 23,8 20,8 20,1 100 ± 20,0 100 ±10
Voltage
Tension nominale UL
300 V (CM, CMX-Extérieur), 600 V (AWM 20626)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service Installation Stockage
75° C -40° C à +80° C -20° C à +60° C -40° C à +80° C
Rayon de courbure
Stationnaire min.
2,560 po (65,02 mm)

Tension de traction maximum

25 kg (55 livres)

Poids câble en vrac

45 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 (Charge UL), FT4, IEEE 1202 Test à la flamme sur plateau vertical

Conformité NEC / UL

Article 800, CM, CMX-Extérieur, ITC, PLTC

Conformité AWM

AWM 20626

Conformité CEC / C(UL)

CMX-extérieur

Conformité NEMA

NEMA WC-63.1

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 5e

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-6

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

Les températures de fonctionnement sont sujettes à déclassement selon la longueur. Le câble satisfait à la norme UL 1581 relative au test de courbure à froid -40° C Les limites inférieures à 4 MHz sont données à titre indicatif.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.426 Date de révision : 29-04-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN
7962A+0085 Vert Bobine 85 m 8719605196156
7962A.00305 Vert Bobine 305 m 8719605016812
7962A.00610 Vert Bobine 610 m 8719605016829
7962A 1SW1000 Vert, RAL 6018 612825367024
7962A 1SW2000 Vert, RAL 6018 612825367031