DataTuff® Cat 6, BC plein 4 paires collées n° 23, isolation PO, gaine en PVC, armure AIA, gaine en PVC, CMG CM, -40C
Applications recommandées | environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, appareils et caméras IP, communication de données, etc. exposition aux rongeurs, écrasement, ou coupe par la force, |
---|---|
Brevet |
Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez de plus amples informations sur les brevets à l'adresse https://www.belden.com/patents. |
Élément | Taille | Câblé | Matériel | Nombre de paires | Nombre d'éléments |
---|---|---|---|---|---|
Paire(s) | 23 AWG | Uni | BC – Cuivre brut | 4 | 4 |
Matériel | Code couleur |
---|---|
PO – Polyoléfine | Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron |
Paire collée |
Oui |
---|
Matériel | Diamètre nominale | Fil de déchirement |
---|---|---|
PVC – Chlorure de polyvinyle | 0,365 x 0,165 po | Oui |
Type et matériau de l'armure |
---|
AIA – Armure imbriquée en aluminium |
Matériel | Diamètre nominale |
---|---|
PVC – Chlorure de polyvinyle | 18,4 mm (0,725 po) |
Diamètre total du câble (nominal) |
18,4 mm (0,725 po) |
---|
Résistance en courant continu maximum du conducteur | Déséquilibre de la capacité maximum |
---|---|
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 pi) | 330 pF/100 m |
Délai maximum | Délai de propagation maximum | Vitesse de propagation nominale |
---|---|---|
510 ns/100 m | 25 ns/100 m | 70 % |
Fréquence [MHz] | Atténuation d'insertion maximale (atténuation) | NEXT min. [dB] | PSNEXT min. [dB] | ACR min. [dB] | PSACR min. [dB] | ACRF (ELFEXT) min. [dB] | PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] | RL (perte de retour) min. [dB] | Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] | Impédance max./min. ajustée [Ohm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,9 dB/100 m | 74,3 | 72,3 | 72,4 | 70,4 | 67,8 | 64,8 | 20 | 100 ± 12 | 100 ± 15 |
4 | 3,7 dB/100 m | 65,3 | 63,3 | 61,6 | 59,6 | 55,7 | 52,7 | 23 | 100 ± 12 | 100 ± 15 |
8 | 5,3 dB/100 m | 60,3 | 58,8 | 55,5 | 53,5 | 49,7 | 46,7 | 24,5 | 100 ± 12 | 100 ± 15 |
10 | 5,9 dB/100 m | 59,3 | 57,3 | 53,4 | 51,4 | 47,8 | 44,8 | 25 | 100 ± 12 | 100 ± 15 |
16 | 7,5 dB/100 m | 56,3 | 54,3 | 48,7 | 46,7 | 43,7 | 40,7 | 25 | 100 ± 12 | 100 ± 8 |
20 | 8,4 dB/100 m | 54,8 | 52,8 | 46,4 | 44,4 | 41,7 | 38,7 | 25 | 100 ± 12 | 100 ± 8 |
25 | 9,5 dB/100 m | 53,4 | 51,4 | 43,9 | 41,9 | 39,8 | 36,8 | 24,3 | 100 ± 15 | 100 ± 8 |
31,25 | 10,6 dB/100 m | 51,9 | 49,9 | 41,2 | 39,2 | 37,9 | 34,9 | 23,6 | 100 ± 15 | 100 ± 8 |
62,5 | 15,4 dB/100 m | 47,4 | 45,4 | 32 | 30 | 31,8 | 28,8 | 21,5 | 100 ± 15 | 100 ± 8 |
100 | 19,8 dB/100 m | 44,3 | 42,3 | 24,5 | 22,5 | 27,8 | 24,8 | 21 | 100 ± 15 | |
155 | 25,1 dB/100 m | 41,5 | 39,5 | 16,3 | 14,3 | 23,9 | 20,9 | 21 | 100 ± 15 | |
200 | 29,0 dB/100 m | 39,9 | 37,9 | 10,8 | 10 | 21,7 | 18,7 | 21 | 100 ± 15 | |
250 | 32,8 dB/100 m | 38,3 | 36,3 | 5,5 | 3,5 | 19,8 | 16,8 | 18 | 100 ± 20 | |
300 | 35,2 dB/100 m | 37,2 | 34,2 | 0,7 | 0 | 18,2 | 15,2 | 18 | 100 ± 20 | |
310 | 37,1 dB/100 m | 36,9 | 34,9 | 0 | 17,9 | 14,9 | 18 | 100 ± 20 | ||
350 | 39,8 dB/100 m | 36,2 | 34,2 | 16,9 | 13,9 | 17 | 100 ± 22 | |||
400 | 43,0 dB/100 m | 35,3 | 33,3 | 15,7 | 12,7 | 14 | 100 ± 32 | |||
500 | 49,0 dB/100 m | 33,8 | 31,8 | 13,8 | 10,8 | 14 | 100 ± 32 |
Tension nominale UL | Tension nominale |
---|---|
300 V (CM) | 300 V (CMG-HL) |
Température UL | Température de service | Installation | Stockage |
---|---|---|---|
75° C | -40° C à +75° C | -25° C à +75° C | -40° C à +85° C |
Stationnaire min. |
---|
210 mm (8,25 po) |
Tension de traction maximum |
91 kg (200 livres) |
---|---|
Poids câble en vrac |
172 livres/1000 pi |
Environnement compatible |
Intérieur (pas de colonne montante ou plénum), intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, résistance aux hydrocarbures, aérien - Lorsque pris en charge par un câble porteur |
---|---|
Inflammabilité/réaction au feu |
UL 1685 (charge UL), CEI 60332-1-2 |
Conformité CPR |
CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca |
Conformité NEC / UL |
Article 800, CM |
Conformité CEC / C(UL) |
CMG, HL, CSA CMG, HL, -40C |
Conformité IEEE |
IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4 |
Catégorie de données |
Catégorie 6 |
Conformité normes TIA/EIA |
ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6 |
Conformité aux directives européennes |
Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16 |
Conformité à la réglementation du Royaume-Uni |
Marquage UKCA |
Conformité APAC |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Notes |
Numéros de brevet US 5606151 ; 5734126 ; 5821467 **Les valeurs supérieures à 350 MHz sont données à titre indicatif uniquement. Les températures de fonctionnement sont sous réserve d'un déclassement en fonction de la longueur. Le câble satisfait à la norme UL 1581 relative au test de courbure à froid -40° C |
---|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.599 Date de révision : 12-12-2023 |
---|
Article n° | Couleur | Type de présentation | Longueur | UPC | Note de bas de page |
---|---|---|---|---|---|
121872A 0102000 | 612825109044 | ||||
121872A J225000 | 612825364733 | ||||
121872A 0101000 | Noir | Bobine | 1 000 pi | 612825109037 | C Z |
121872A J221000 | Bleu, vif | Bobine | 1 000 pi | 612825109013 | |
121872A 0081000 | Gris | Bobine | 1 000 pi | 612825109020 | C Z |