Câble amélioré de catégorie 6+, 4 paires, F/UTP, CMR
Applications recommandées | Câble horizontal pour locaux, 1000BASE-T Ethernet, 100BASE-TX Ethernet, 10BASE-T Ethernet, Surveillance, PoE++, PoE+, PoE, Environnements bruyants |
---|---|
Brevet |
Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez de plus amples informations sur les brevets à l'adresse https://www.belden.com/patents. |
Taille | Câblé | Matériel | Nombre de paires |
---|---|---|---|
23 AWG | Uni | BC – Cuivre brut | 4 |
Matériel | Code couleur |
---|---|
PO+FEP - polyoléfine + éthylène propylène fluoré | Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron |
Type de blindage | Matériel | Couverture | Type de fil de masse |
---|---|---|---|
Ruban | Polyester + bi-laminé (Alum+Poly) | 100 % | TC (plein) 24 AWG |
Séparateur | Matériel | Diamètre nominale | Fil de déchirement |
---|---|---|---|
Membre central (X-Spline® breveté) | PVC – Chlorure de polyvinyle | 7,37 mm (0,290 po) | Non |
Diamètre total du câble (nominal) |
7,37 mm (0,290 po) |
---|
Résistance en courant continu maximum du conducteur | Déséquilibre de la capacité maximum |
---|---|
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 pi) | 330 pF/100 m |
Fréquence | Délai maximum | Délai de propagation maximum | Vitesse de propagation nominale |
---|---|---|---|
100 MHz | 537,6 ns/100 m | 45 ns/100 m | 68 % |
Fréquence [MHz] | Atténuation d'insertion maximale (atténuation) | NEXT min. [dB] | PSNEXT min. [dB] | ACR min. [dB] | PSACR min. [dB] | ACRF (ELFEXT) min. [dB] | PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] | RL (perte de retour) min. [dB] | Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] | Impédance max./min. ajustée [Ohm] | TCL min. [dB] | ELTCTL min. [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,772 | 1,8 dB/100 m | 77,0 | 77,0 | 75,2 | 76,2 | 73,0 | 70,0 | 19,4 | 100 +/- 15 | 100 ± 15 | 40,0 | 37,2 |
1 | 2,0 dB/100 m | 75,3 | 75,3 | 73,3 | 74,3 | 70,8 | 67,8 | 20,0 | 100 +/- 15 | 100 ± 15 | 40,0 | 35,0 |
4 | 3,7 dB/100 m | 66,3 | 66,3 | 62,6 | 63,6 | 58,8 | 55,8 | 23,0 | 100 +/- 15 | 100 ± 15 | 40,0 | 23,0 |
8 | 5,2 dB/100 m | 61,8 | 61,8 | 56,6 | 57,6 | 52,7 | 49,7 | 24,5 | 100 +/- 15 | 100 ± 15 | 40,0 | 16,9 |
10 | 5,8 dB/100 m | 60,3 | 60,3 | 54,5 | 55,5 | 50,8 | 47,8 | 25,0 | 100 +/- 15 | 100 ± 15 | 40,0 | 15,0 |
16 | 7,4 dB/100 m | 57,2 | 57,2 | 49,9 | 50,9 | 46,7 | 43,7 | 25,0 | 100 +/- 15 | 100 ± 15 | 38,0 | 10,9 |
20 | 8,3 dB/100 m | 55,8 | 55,8 | 47,5 | 48,5 | 44,8 | 41,8 | 25,0 | 100 +/- 15 | 100 ± 15 | 37,0 | 9,0 |
25 | 9,3 dB/100 m | 54,3 | 54,3 | 45,1 | 46,1 | 42,8 | 39,8 | 24,3 | 100 +/- 15 | 100 ± 15 | 36,0 | 7,0 |
31,25 | 10,4 dB/100 m | 52,9 | 52,9 | 42,5 | 43,5 | 40,9 | 37,9 | 23,6 | 100 +/- 15 | 100 ± 15 | 35,1 | 5,1 |
62,5 | 15,0 dB/100 m | 48,4 | 48,4 | 33,4 | 34,4 | 34,9 | 31,9 | 21,5 | 100 +/- 15 | 100 ± 15 | 32,0 | |
100 | 19,3 dB/100 m | 45,3 | 45,3 | 26,0 | 27,0 | 30,8 | 27,8 | 20,1 | 100 +/- 15 | 100 ± 15 | 30,0 | |
155 | 24,6 dB/100 m | 42,4 | 42,4 | 17,9 | 18,9 | 27,0 | 24,0 | 19,5 | 100 +/- 22 | 100 ± 15 | 28,1 | |
200 | 28,3 dB/100 m | 40,8 | 40,8 | 12,5 | 13,5 | 24,8 | 21,8 | 18,7 | 100 +/- 22 | 100 ± 15 | 27,0 | |
250 | 32,1 dB/100 m | 39,3 | 39,3 | 7,2 | 8,2 | 22,8 | 19,8 | 18,0 | 100 +/- 32 | 100 ± 15 | 26,0 | |
300 | 35,6 dB/100 m | 38,1 | 36,1 | 2,5 | 1.5 | 21,3 | 18,3 | 17,5 | 100 +/- 32 | 100 ± 15 | 25,2 | |
350 | 38,9 dB/100 m | 37,1 | 35,1 | 19,9 | 16,9 | 17,0 | 100 +/- 32 | 100 ± 15 | 24,6 | |||
400 | 42,0 dB/100 m | 36,3 | 34,3 | 18,8 | 15,8 | 16,6 | 100 +/- 32 | 100 ± 15 | 24,0 | |||
450 | 45,0 dB/100 m | 35,5 | 33,5 | 17,7 | 14,7 | 16,2 | 100 +/- 32 | 100 ± 15 | 23,5 | |||
500 | 47,9 dB/100 m | 34,8 | 32,8 | 16,8 | 13,8 | 15,9 | 100 +/- 32 | 23,0 | ||||
550 | 50,6 dB/100 m | 34,2 | 32,2 | 16,0 | 13,0 | 15,6 | 100 +/- 32 | 22,6 |
Tension nominale UL |
---|
300 V (CMR) |
Température UL | Température de service | Installation | Stockage |
---|---|---|---|
75° C | -20° C à +75° C | De 0° C à +50° C | -20° C à +75° C |
Stationnaire min. | Installation min. |
---|---|
1.0 in (25 mm) | 2,25 po (57,2 mm) |
Tension de traction maximum |
11 kg (25 livres) |
---|---|
Poids câble en vrac |
41 livres/1000 pi |
Environnement compatible |
Colonne montante, intérieur |
---|---|
Durabilité |
Product Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible |
Inflammabilité/réaction au feu |
UL 1666 colonne montante, FT4, CEI 60332-1-2 |
Conformité CPR |
CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca |
Conformité NEC / UL |
Article 800, CMR |
Conformité CEC / C(UL) |
CMR |
Conformité ICEA |
S-116-732 |
Conformité IEEE |
IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4 |
Conformité NEMA |
ANSI/NEMA WC-66 |
Catégorie de données |
Catégorie 6 |
Conformité normes TIA/EIA |
ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6 |
Vérification des performances par un tiers |
Catégorie 6 |
Conformité ISO/IEC |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
Conformité aux directives européennes |
Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE |
Conformité à la réglementation du Royaume-Uni |
Marquage UKCA |
Conformité APAC |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Numéro du plénum |
2413F |
Notes |
Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs au-dessus de 300 MHz servent uniquement à des fins techniques. Le blindage est lié à la paroi interne de la gaine pour une bonne stabilité électrique. La copie présente les marques de séquence descendantes. Ramenez la longueur à 0. |
---|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.551 Date de révision : 29-04-2024 |
---|
Article n° | Couleur | Type de présentation | Longueur | UPC | Note de bas de page |
---|---|---|---|---|---|
2412F 0101000 | Noir | Bobine | 1 000 pi | 612825003809 | |
2412F 006A500 | Bleu | Boîte à bobine d'enroulage | 500 pi | 612825003731 | C |
2412F 0061000 | Bleu | Bobine | 1 000 pi | 612825003748 | |
2412F 0081000 | Gris | Bobine | 1 000 pi | 612825003755 | |
2412F 0051000 | Vert | Bobine | 1 000 pi | 612825003724 | |
2412F 0031000 | Orange | Bobine | 1 000 pi | 612825003700 | |
2412F 0021000 | Rouge | Bobine | 1 000 pi | 612825003694 | |
2412F 009A500 | Blanc | Boîte à bobine d'enroulage | 500 pi | 612825003762 | C |
2412F 0091000 | Blanc | Bobine | 1 000 pi | 612825003779 | |
2412F 0041000 | Jaune | Bobine | 1 000 pi | 612825003717 |