D6UP

Câble catégorie 6, 4 paires, U/UTP, CMP

...
Câble horizontal de proximité (250MHz) de catégorie 6, 4 paires, conducteurs en cuivre brut solide 23 AWG, U/UTP, Plénum-CMP, gaine Flamarrest® PVC-LS
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, 1000BASE-T Ethernet, 100BASE-TX Ethernet, 10BASE-T Ethernet, Surveillance, PoE++, PoE+, PoE

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez de plus amples informations sur les brevets à l'adresse https://www.belden.com/patents.

Détails de la construction
Conducteur
Taille Câblé Matériel Nombre de paires
23 Uni BC – Cuivre brut 4
isolation
Matériel Code couleur
PO+FEP - polyoléfine + éthylène propylène fluoré Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron
Gaine extérieure
Matériel Nom commercial du matériau Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle Flamarrest® 5,69 mm (0,224 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

5,69 mm (0,224 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
78 Ohm/km 330 pF/100 m
Délai
Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
537,6 ns/100 m 35 ns/100 m 72 %
Voltage
Tension nominale UL
300 V (CMP)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service Installation Stockage
75° C -20° C à +75° C De 0° C à +50° C -20° C à +75° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
1.0 in (25 mm) 2,25

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

25 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Chambre de distributionIntérieur, intérieur

Durabilité

Product Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (plénum)

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 6

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), Directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2017-07-10

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

D6UR

Notes sur le produit

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.81 Date de révision : 29-04-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur
D6UP 010U1000 Noir UnReel 1 000 pi
D6UP D15U1000 Bleu UnReel 1 000 pi
D6UP 008U1000 Gris UnReel 1 000 pi
D6UP 005U1000 Vert foncé UnReel 1 000 pi
D6UP 003U1000 Orange UnReel 1 000 pi
D6UP 002U1000 Rouge UnReel 1 000 pi
D6UP 007U1000 Violet UnReel 1 000 pi
D6UP 009U1000 Blanc UnReel 1 000 pi
D6UP 004U1000 Jaune UnReel 1 000 pi