Câble intérieur/extérieur de catégorie 6, 4 paires, U/UTP, CMP/CMX, sans gel
Applications recommandées | Intérieur/extérieur, Câble horizontal pour locaux, 1000BASE-T Ethernet, 100BASE-TX Ethernet, 10BASE-T Ethernet, PoE++, PoE+, PoE, Sites humides suivant les notes sur le produit |
---|---|
Brevet |
Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez de plus amples informations sur les brevets à l'adresse https://www.belden.com/patents. |
Taille | Câblé | Matériel | Nombre de paires |
---|---|---|---|
23 | Uni | BC – Cuivre brut | 4 |
Matériel | Code couleur |
---|---|
FEP – Éthylène propylène fluoré | Blanc et bleu, blanc et orange, blanc et vert, blanc et marron |
Séparateur | Matériel | Diamètre nominale | Fil de déchirement |
---|---|---|---|
Ruban de balisage | Thermoplastique | 6,86 mm (0,270 po) | Non |
Séparateur | Matériel | Diamètre nominale | Fil de déchirement |
---|---|---|---|
Élément central (X-Spline® breveté),technologie de barrière EquiBlock™ | PVDF – Fluorure de polyvinylidène | 6,9 mm (0,27 po) | Oui |
Diamètre total du câble (nominal) |
6,9 mm (0,27 po) |
---|
Résistance en courant continu maximum du conducteur | Déséquilibre de la capacité maximum |
---|---|
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 pi) | 45 pF/100 m |
Fréquence | Délai maximum | Délai de propagation maximum | Vitesse de propagation nominale |
---|---|---|---|
100 MHz | 537,6 ns/100 m | 45 ns/100 m | 70 % |
Fréquence [MHz] | Atténuation d'insertion Max. (atténuation) [dB/100 m] | NEXT min. [dB] | PSNEXT min. [dB] | ACR min. [dB] | PSACR min. [dB] | ACRF (ELFEXT) min. [dB] | PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] | RL (perte de retour) min. [dB] | Impédance d'entrée max./min. (non équipée) | Impédance ajustée max./min. | PSANEXT [dB] min. | PSAACRF [dB] min. | TCL min. [dB] | ELTCTL min. [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,1 | 74,3 | 72,3 | 72,2 | 70,2 | 67,8 | 64,8 | 20,0 | 105 +/- 10 | 115 +/- 15 | 67,0 | 67,0 | 40,0 | 35,0 |
4 | 3,8 | 65,3 | 63,3 | 61,5 | 59,5 | 55,8 | 52,8 | 23,0 | 105 +/- 10 | 100 +/- 7 | 67,0 | 66,2 | 40,0 | 23,0 |
8 | 5,3 | 60,8 | 58,8 | 55,4 | 53,4 | 49,7 | 46,7 | 24,5 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67,0 | 60,1 | 40,0 | 16,9 |
10 | 5,9 | 59,3 | 57,3 | 53,4 | 51,4 | 47,8 | 44,8 | 25,0 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67,0 | 58,2 | 40,0 | 15,0 |
16 | 7,5 | 56,2 | 54,2 | 48,8 | 46,8 | 43,7 | 40,7 | 25,0 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67,0 | 54,1 | 38,0 | 10,9 |
20 | 8,4 | 54,8 | 52,8 | 46,4 | 44,4 | 41,8 | 38,8 | 25,0 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67,0 | 52,2 | 37,0 | 9,0 |
25 | 9,4 | 53,3 | 51,3 | 44,0 | 42,0 | 39,8 | 36,8 | 24,3 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67,0 | 50,2 | 36,0 | 7,0 |
31,25 | 10,5 | 51,9 | 49,9 | 41,4 | 39,4 | 37,9 | 34,9 | 23,6 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67,0 | 48,3 | 35,1 | 5,1 |
62,5 | 15,0 | 47,4 | 45,4 | 32,4 | 30,4 | 31,9 | 28,9 | 21,5 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 65,6 | 42,3 | 32,0 | |
100 | 19,1 | 44,3 | 42,3 | 25,2 | 23,2 | 27,8 | 24,8 | 20,1 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 62,5 | 38,2 | 30,0 | |
200 | 27,6 | 39,8 | 37,8 | 12,2 | 10,2 | 21,8 | 18,8 | 18,0 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 58,0 | 32,2 | 27,0 | |
250 | 31,1 | 38,3 | 36,3 | 7,3 | 5,3 | 19,8 | 16,8 | 17,3 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 56,5 | 30,2 | 26,0 | |
300 | 34,3 | 37,1 | 35,1 | 2,9 | 0,9 | 18,3 | 15,3 | 16,8 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 55,3 | 28,7 | 25,2 | |
350 | 37,2 | 36,1 | 34,1 | 16,9 | 13,9 | 16,3 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 54,3 | 27,3 | 24,6 | |||
400 | 40,1 | 35,3 | 33,3 | 15,8 | 12,8 | 15,9 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 53,5 | 26,2 | 24,0 | |||
450 | 42,7 | 34,5 | 32,5 | 14,7 | 11,7 | 15,5 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 52,7 | 25,1 | 23,5 | |||
500 | 45,3 | 33,8 | 31,8 | 13,8 | 10,8 | 15,2 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 52,0 | 24,2 | 23,0 |
Tension nominale UL |
---|
300 V (CMP), 300 V (CL3P) |
Température UL | Température de service | Installation | Stockage |
---|---|---|---|
150C | -40° C à +75° C | De 0° C à +60° C | -40° C à +75° C |
Installation min. |
---|
69 mm (2,7 po) |
Tension de traction maximum |
11 kg (25 livres) |
---|---|
Poids câble en vrac |
39 lb/1000 pieds (58 kg/km) |
Environnement compatible |
Intérieur/extérieur, exposition à l'eau/conduit de qualité inférieure, intérieur, extérieur, résistance aux rayons solaires |
---|---|
Inflammabilité/réaction au feu |
NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, CEI 60332-1-2 |
Conformité NEC / UL |
Article 800, CMP |
Conformité CEC / C(UL) |
CMP |
Conformité ICEA |
S-116-732 |
Conformité IEEE |
IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4 |
Conformité NEMA |
ANSI/NEMA WC-66 |
Catégorie de données |
Catégorie 6 |
Conformité normes TIA/EIA |
ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6 |
Vérification des performances par un tiers |
Catégorie 6 |
Conformité ISO/IEC |
11801 ed 2.2 (2011) classe EA |
Conformité CENELEC |
Classe de ségrégation selon EN50174-2 = a |
Conformité aux directives européennes |
PORTÉE |
Notes |
Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les inscriptions comprennent les marquages de séquence descendante pied/mètre depuis la longueur maximale jusqu'à 0. Ne convient pas à l'enfouissement direct. Le système de gaine du câble est spécialement conçu pour protéger son noyau. Le câble ne contient pas de ruban d'étanchéité, de gel ou de poudre. Doit être installé conformément aux codes électriques applicables. Maintenir l'intégrité de la gaine pendant l'installation. Évitez que l'eau ou les liquides pénètrent le fourreau de la gaine ou les extrémités du câble. S'assurer que les extrémités du câble sont protégées contre l'eau et les liquides après l'installation. |
---|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.44 Date de révision : 29-04-2024 |
---|
Article n° | Couleur | Type de présentation | Longueur |
---|---|---|---|
IOP6U 0101000 | Noir | Bobine | 1 000 pi |