74010E

DataTuff® 6A, 4 paires n°22 cuivre brut uni, isolation PO, S/FTP, gaine en PVC, PROFINET Type A, AWM 20726

74010E
DataTuff® 6A, 4 paires AWG 22 cuivre brut uni, isolation en polyéthylène, blindage total par tresse/feuille d'aluminium individuelle, gaine en PVC , PROFINET Type A, AWM 20726

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

PROFINET Cat6A, environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, appareils et caméras IP, communication de données, etc.

Détails de la construction
Conducteur
Élément Taille Câblé Matériel Nombre de paires Nombre d'éléments
Paire blindée individuelle 22 AWG Uni BC – Cuivre brut 4 8
isolation
Élément Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Paire blindée individuelle PE – Polyéthylène 1,60 mm (0,0630 po) Blanc et bleu, blanc et orange, blanc et vert, blanc et marron
Âme du câble
Description
4 paires torsadées au noyau du câble
Blindage interne
Élément Type de blindage Matériel Couverture
Paire blindée individuelle Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 %

Tableau de notes

Extérieur en aluminium

Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture
Tresse Cuivre étamé (TC) 80 %
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 8,7 mm (0,34 po)

Diamètre total du câble (nominal)

8,7 mm (0,34 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité mutuelle maximale Déséquilibre de la capacité maximum Impédance caractéristique nominale
59,1 Ohm/km 56 pF/m (17 pF/pi) 160 pF/100 m 100 Ohm
Délai
Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
25 ns/100 m 78 %
Haute fréquence
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] ELTCTL min. [dB]
1 2 dB/100 m 78 76 73 78 20 35
4 3,7 dB/100 m 78 74,3 71,3 78 23 23
10 5,9 dB/100 m 78 72,1 69,1 75,3 25 15
16 7,4 dB/100 m 78 70,6 67,6 71,2 25 10,9
31,2 10,4 dB/100 m 78 67,6 64,6 65,4 23,6 5,1
62,5 14,9 dB/100 m 75,5 60,6 57,6 59,4 21,5
100 19 dB/100 m 72,4 53,4 50,4 55,3 20,1
125 21,4 dB/100 m 70,9 49,6 46,6 53,4 19,4
200 27,5 dB/100 m 67,9 40,4 37,4 49,3 18
250 31 dB/100 m 66,4 35,5 32,5 47,3 17,3
300 34,2 dB/100 m 65,2 31,1 28,1 45,8 17,3
500 50,1 dB/100 m 60,7 10,6 7,6 39,7 17,3

Tableau de notes

Les limites inférieures à 4 MHz sont indiquées à titre d'information uniquement

Classe de l'impédance de transfert

Classe 1

Classe d'écran

Type I

Tableau de notes

Atténuation de couplage

Voltage
Tension nominale UL Tension nominale
30 V RMS 30 V AC
Caractéristiques mécaniques
Température
Température de service Stockage
-40° C à +80° C -40° C à +80° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
45 mm (1,8 po) 90 mm
Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca, intérieur, extérieur - noir uniquement, résistance à la lumière du soleil - noir uniquement, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité AWM

AWM 20276

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1

Conformité CENELEC

EN 50173-1, classe de ségrégation selon EN50174-2 = d

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.243 Date de révision : 22-05-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
74010E.00100 Vert Bobine 100 m 8719605129741
74010E.00500 Vert Bobine 500 m 8719605127587