74010NH

DataTuff® 6A, 4 paires n°22 cuivre brut uni, isolation PO, S/FTP, gaine LSNH, PROFINET Type A, AWM 20851

...
DataTuff® 6A, 4 paires AWG 22 cuivre brut uni, isolation en polyéthylène, blindage total par tresse/feuille d'aluminium individuelle, Gaine LSZH / FRNC , PROFINET Type A, AWM 20851
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

PROFINET Cat6A, environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, appareils et caméras IP, communication de données, etc.

Détails de la construction
Conducteur
Élément Taille Câblé Matériel Nombre de paires Nombre d'éléments
Paire blindée individuelle 22 AWG Uni BC – Cuivre brut 4 8
isolation
Élément Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Paire blindée individuelle PE – Polyéthylène 1,60 mm (0,0630 po) Blanc et bleu, blanc et orange, blanc et vert, blanc et marron
Âme du câble
Description
4 paires torsadées au noyau du câble
Blindage interne
Élément Type de blindage Matériel Couverture
Paire blindée individuelle Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 %

Tableau de notes

Extérieur en aluminium

Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture
Tresse Cuivre étamé (TC) 80 %
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) 8,7 mm (0,34 po)

Diamètre total du câble (nominal)

8,7 mm (0,34 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité mutuelle maximale Déséquilibre de la capacité maximum Impédance caractéristique nominale
59,1 Ohm/km 56 pF/m (17 pF/pi) 160 pF/100 m 100 Ohm
Délai
Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
25 ns/100 m 78 %
Haute fréquence
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] ELTCTL min. [dB]
1 2 dB/100 m 78 76 73 78 20 35
4 3,7 dB/100 m 78 74,3 71,3 78 23 23
10 5,9 dB/100 m 78 72,1 69,1 75,3 25 15
16 7,4 dB/100 m 78 70,6 67,6 71,2 25 10,9
31,2 10,4 dB/100 m 78 67,6 64,6 65,4 23,6 5,1
62,5 14,9 dB/100 m 75,5 60,6 57,6 59,4 21,5
100 19 dB/100 m 72,4 53,4 50,4 55,3 20,1
125 21,4 dB/100 m 70,9 49,6 46,6 53,4 19,4
200 27,5 dB/100 m 67,9 40,4 37,4 49,3 18
250 31 dB/100 m 66,4 35,5 32,5 47,3 17,3
300 34,2 dB/100 m 65,2 31,1 28,1 45,8 17,3
500 50,1 dB/100 m 60,7 10,6 7,6 39,7 17,3

Tableau de notes

Les limites inférieures à 4 MHz sont indiquées à titre d'information uniquement

Classe de l'impédance de transfert

Classe 1

Classe d'écran

Type I

Tableau de notes

Atténuation de couplage

Voltage
Tension nominale
30 V AC
Caractéristiques mécaniques
Température
Température de service Stockage
-40° C à +80° C -40° C à +80° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
45 mm (1,8 po) 90 mm
Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca, résistance à la lumière du soleil, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61034-2 - Densité de fumée Transmission min = 60 %

Conformité CENELEC

EN 50173-1, classe de ségrégation selon EN50174-2 = d

Normes européennes sans halogène

CEI 62821-1 Conformité sans halogène = Oui, CEI 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, CEI 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, CEI 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - pH min. = 4,3

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.152 Date de révision : 29-04-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
74010NH.02305 Noir Bobine 305 m 8719605203519
74010NH.01500 Gris, RAL 7032 Bobine 500 m 8719605192400
74010NH.00100 Vert Bobine 100 m 8719605129918
74010NH.00500 Vert Bobine 500 m 8719605127594