DataTuff® 6, BC plein 4 paires collées n° 24, isolation PO, gaine en PVC, gaine en PVC, CMR
Applications recommandées | environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, appareils et caméras IP, communication de données, etc. |
---|
Élément | AWG | Câblé | Matériel | Diamètre nominal | Nombre de paires |
---|---|---|---|---|---|
Paire(s) | 23 | Uni | BC – Cuivre brut | 0,022 po | 4 |
Nombre de conducteurs |
8 |
---|---|
Nombre total de paires |
4 |
Élément | Matériel | Diamètre nominal | Épaisseur de paroi nominale |
---|---|---|---|
Paire(s) | PO – Polyoléfine | 0,043 po | 0,01 po |
Paire collée |
Oui |
---|
Nombre | Couleur |
---|---|
1 | Bleu et blanc/bleu |
2 | Orange et blanc/orange |
3 | Vert et blanc/vert |
4 | Marron et blanc/marron |
Matériel | Diamètre nominal | Fil de déchirement |
---|---|---|
PVC – Chlorure de polyvinyle | 0,365 x 0,165 po | Oui |
Matériel | Diamètre nominal | Épaisseur de paroi nominale | Fil de déchirement |
---|---|---|---|
PVC – Chlorure de polyvinyle | 0,475 x 0,265 po | 0,035 po | Oui |
Résistance en courant continu maximum du conducteur | Déséquilibre DCR max. |
---|---|
23,2 Ohm/1000 pi | 3 % |
Déséquilibre de la capacité maximum | Capacité mutuelle nominale |
---|---|
49,2 pF/pi | 15 pF/pi |
Délai maximum | Délai de propagation maximum | Vitesse de propagation nominale (VP) [%] |
---|---|---|
510 ns/100 m | 25 ns/100 m | 70 % |
Fréquence [MHz] | Atténuation d'insertion maximale (atténuation) | NEXT min. [dB] | PSNEXT min. [dB] | ACR min. [dB] | PSACR min. [dB] | ACRF (ELFEXT) min. [dB] | PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] | RL (perte de retour) min. [dB] | Impédance d'entrée max./min. (non équipée) | Impédance ajustée max./min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MHz | 1,9 dB/100 m | 74,3 dB | 72,3 dB | 72,4 dB | 70,4 dB | 67,8 dB | 64,8 dB | 20 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 15 Ohm |
4 MHz | 3,7 dB/100 m | 65,3 dB | 63,3 dB | 61,6 dB | 59,6 dB | 55,7 dB | 52,7 dB | 23 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 15 |
8 MHz | 5,3 dB/100 m | 60,3 dB | 58,8 dB | 55,5 dB | 53,5 dB | 49,7 dB | 46,7 dB | 24,5 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 15 |
10 MHz | 5,9 dB/100 m | 59,3 dB | 57,3 dB | 53,4 dB | 51,4 dB | 47,8 dB | 44,8 dB | 25 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 15 |
16 MHz | 7,5 dB/100 m | 56,3 dB | 54,3 dB | 48,7 dB | 46,7 dB | 43,7 dB | 40,7 dB | 25 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 8 |
20 MHz | 8,4 dB/100 m | 54,8 dB | 52,8 dB | 46,4 dB | 44,4 dB | 41,7 dB | 38,7 dB | 25 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 8 |
25 MHz | 9,5 dB/100 m | 53,4 dB | 51,4 dB | 43,9 dB | 41,9 dB | 39,8 dB | 36,8 dB | 24,3 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 8 |
31,25 MHz | 10,6 dB/100 m | 51,9 dB | 49,9 dB | 41,2 dB | 39,2 dB | 37,9 dB | 34,9 dB | 23,6 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 8 |
62,5 MHz | 15,4 dB/100 m | 47,4 dB | 45,4 dB | 32 dB | 30 dB | 31,8 dB | 28,8 dB | 21,5 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 8 |
100 MHz | 19,8 dB/100 m | 44,3 dB | 42,3 dB | 24,5 dB | 22,5 dB | 27,8 dB | 24,8 dB | 21 dB | 100 ± 15 Ohm | |
155 MHz | 25,1 dB/100 m | 41,5 dB | 39,5 dB | 16,3 dB | 14,3 dB | 23,9 dB | 20,9 dB | 21 dB | 100 ± 15 Ohm | |
200 MHz | 29 dB/100 m | 39,9 dB | 37,9 dB | 10,8 dB | 10 dB | 21,7 dB | 18,7 dB | 21 dB | 100 ± 15 Ohm | |
250 MHz | 32,8 dB/100 m | 38,3 dB | 36,3 dB | 5,5 dB | 3,5 dB | 19,8 dB | 16,8 dB | 18 dB | 100 ± 20 Ohm | |
300 MHz | 35,2 dB/100 m | 37,2 dB | 34,2 dB | 0,7 dB | 0 dB | 18,2 dB | 15,2 dB | 18 dB | 100 ± 20 Ohm | |
310 MHz | 37,1 dB/100 m | 36,9 dB | 34,9 dB | 0 dB | 17,9 dB | 14,9 dB | 18 dB | 100 ± 20 Ohm | ||
350 MHz | 39,8 dB/100 m | 36,2 dB | 34,2 dB | 16,9 dB | 13,9 dB | 17 dB | 100 ± 22 Ohm | |||
400 MHz | 43 dB/100 m | 35,3 dB | 33,3 dB | 15,7 dB | 12,7 dB | 14 dB | 100 ± 32 Ohm | |||
500 MHz | 49 dB/100 m | 33,8 dB | 31,8 dB | 13,8 dB | 10,8 dB | 14 dB | 100 ± 32 Ohm |
Tension nominale UL |
---|
300 V RMS |
Plage de température d'installation |
-10° C à +75° C |
---|---|
Température nominale UL |
75° C |
Plage de température de fonctionnement |
-25° C à +75° C |
Poids câble en vrac |
59 livres/1000 pi |
---|---|
Tension de traction maximum |
50 livres |
Rayon de courbure minimum pendant l'installation |
4,75 po |
Rayon de cintrage minimum/axe mineur |
0,1 po |
Articles NEC |
Article 800 |
---|---|
Conformité NEC/(UL) |
CMR |
Conformité CEC/C(UL) |
CMR |
Conformité ISO/IEC |
ISO/CEI 11801 Cat 6 |
CPR Euroclass |
Eca |
Catégorie de données |
Catégorie 6 |
Conformité normes TIA/EIA |
TIA/EIA-568B.2 Cat 6 |
Environnement |
Intérieur - colonne montante |
---|---|
Directive UE 2000/53/EC (ELV) |
Oui |
Directive UE 2003/11/EC (BFR) |
Oui |
Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2) |
Oui |
Directive UE 2012/19/EU (WEEE) |
Oui |
Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2) |
Oui |
Conformité aux directives européennes |
Directive UE 2003/11/EC (BFR) |
MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine) |
Oui |
Utilisation – Intérieur |
Oui |
---|
Inflammabilité CSA/C(UL) |
FT4 |
---|---|
Inflammabilité UL |
Redresseur UL1666 |
Inflammabilité IEC |
IEC 60332-1-2 |
Tension nominale UL |
300 V RMS |
Plénum (oui/non) |
Non |
---|
Note de bas de page |
C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE. |
---|---|
Notes |
Numéros brevet États-Unis 5, 606, 151 ; 5, 734, 126 ; 5, 821, 467 **Les valeurs supérieures à 350 MHz sont données à titre indicatif uniquement |
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.558 Date de révision : 04-10-2023 |
---|
Article n° | Couleur | Type de conditionnement | Longueur | UPC |
---|---|---|---|---|
11872A 0101000 | Noir | Bobine | 1 000 pi | 612825107989 |
11872A 0081000 | Gris | Bobine | 1 000 pi | 612825107972 |