127925A

DataTuff® Cat 6, BC plein 4 paires collées n° 23, isolation PO, gaine en PVC, armure AIA, gaine en PVC, CMG CM, -40C

...
Câble Ethernet industriel Cat 6, 4 paires collées 23 AWG (plein) cuivre brut, Isolation PO, gaine intérieure en PVC, armure imbriquée en aluminium, gaine extérieure en PVC, CMG CM, -40C
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, appareils et caméras IP, communication de données, etc. exposition aux rongeurs, écrasement, ou coupe par la force

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents.

Détails de la construction
Conducteur
Taille Câblé Matériel Nombre de paires
23 AWG Uni BC – Cuivre brut 4
isolation
Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron

Paire collée

Oui

Gaine intérieure
Séparateur Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 5,97 mm (0,235 po) Oui
Membre central (X-Spline® breveté)
Armure
Type et matériau de l'armure Diamètre sur armure
AIA – Armure imbriquée en aluminium 0,510 po (13,0 mm)
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 15,2 mm (0,600 po) Non
Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
93,8 Ohm/km 330 pF/100 m
Délai
Fréquence Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
100 MHz 537,6 ns/100 45 ns/100 m 68 %
Haute fréquence
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) TCL min. [dB]
1 2,0 dB/100 m 74,3 72,3 72,3 70,3 67,8 64,8 20 100 ± 15 Ohm 40
4 3,78 dB/100 m 65,28 63,28 61,5 59,5 55,71 52,71 23,01 100 ± 15 Ohm 40
8 5,32 dB/100 m 60,77 58,77 55,45 53,45 49,69 46,69 24,52 100 ± 15 Ohm 40
10 5,95 dB/100 m 59,31 57,31 53,36 51,36 47,75 44,75 25 100 ± 15 Ohm 40
16 7,55 dB/100 m 56,25 54,25 48,7 46,7 43,67 40,67 25 100 ± 15 Ohm 37,96
20 8,47 dB/100 m 54,8 52,8 46,33 44,33 41,73 38,73 25 100 ± 15 Ohm 36,99
25 9,51 dB/100 m 53,35 51,35 43,84 41,84 39,79 36,79 24,32 100 ± 15 Ohm 36,02
31,25 10,67 dB/100 m 51,89 49,89 41,22 39,22 37,86 34,86 23,64 100 ± 15 Ohm 35,05
62,5 15,38 dB/100 m 47,38 45,38 31,99 29,99 31,83 28,83 21,54 100 ± 15 Ohm 32,04
100 19,8 dB/100 m 44,31 42,31 24,51 22,51 27,75 24,75 20,11 100 ± 15 Ohm 30
155 25,16 dB/100 m 41,46 39,46 16,3 14,3 23,95 20,95 18,77 100 ± 15 Ohm 28,1
200 28,98 dB/100 m 39,8 37,8 10,82 8,82 21,73 18,73 18 100 ± 15 Ohm 26,99
250 32,85 dB/100 m 38,35 36,35 5,5 3,5 19,79 16,79 17,32 100 ± 15 Ohm 26,02
Voltage
Tension nominale UL
300 V (CMR)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service Installation Stockage
75° C -40° C à +75° C -20° C à +50° C -40° C à +75° C
Rayon de courbure
Installation min.
180 mm (7,2 po)

Tension de traction maximum

91 kg (200 livres)

Poids câble en vrac

120 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 (charge UL)

Conformité CPR

CPR Euroclass : Fca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité CEC / C(UL)

CMG, HL, CSA CMG, HL, -40C

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 6

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur les tests de câble et une performance représentative au sein d'un système typique.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.99 Date de révision : 29-04-2024

Références des pièces
Article n°
127925A 0101000
127925A 0105000
127925A J221000
127925A J225000