127953A
DataTuff® Cat 6, (4 pr) 23 AWG BC massif, PP/PVC/alum blindé/PVC, EtherNet/IP, blindage feuille d'aluminium, CMG CM, AWM 600 V
Conducteurs à quatre paires 24 AWG cat 6 en cuivre brut massif liées entre elles, isolation en polypropylène, Élément central à cannelures en FRPE, gaine intérieure en PVC, blindage Beldfoil® sur l'ensemble (couverture 100 %), gaine extérieure en PVC de qualité industrielle, résistant aux huiles et aux UV, CMG CM
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Gaine intérieure
Blindage extérieur
Armure
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Haute fréquence
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Historique
Ressources
Bulletins produits
Ressources techniques
Webinaires