50106HFP
Câble industriel Cat 6 50106HFP, SF/UTP, 4 paires, AWG 26 toronné, PE/PUR, grande flexibilité, certification CC-Link IE Field et CC-Link IE Field TSN, AWM 20549
SF/UTP, Catégorie 6, 4 paires, conducteurs en cuivre brut toronné 26 AWG, isolation en polyéthylène, blindage en feuille d'aluminium sur l'ensemble et blindage tresse en cuivre étamé, gaine PUR sans halogène, grande flexibilité, certification CC-Link IE Field et CC-Link IE Field TSN, AWM 20549
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Délai
Haute fréquence
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Historique
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Ressources techniques
Webinaires