50106XU

Câble 50106XU industriel Cat6, U/UTP, 4 paires, AWG 24 toronné, PE/PVC, grande flexibilité

...
U/UTP, Catégorie 6, 4 paires, conducteurs en cuivre brut toronné 24 AWG, isolation en polyéthylène, gaine en PVC, grande flexibilité
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Interconnecter les commutateurs Ethernet industriels, contrôleurs IP, convertisseurs média, système de contrôle distribué, automate programmable et transmission de signaux de données de protocole industriel. Adapté pour la transmission Gigabit Ethernet 1000BASE-TX, Fast Ethernet 100BASE-T, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, RS-422, 250 MHz catégorie 6, EtherCAT. Conducteur toronné hautement applicable pour les installations flexibles. Ces câbles durables et robustes sont adaptés aux utilisations en intérieur et en extérieur. Ils répondent aux tests de flamme IEC 60332-1.

Détails de la construction
Conducteur
Taille Câblé Matériel
24 AWG Toronné BC – Cuivre brut
isolation
Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Blanc / bleu et bleu, blanc / orange et orange, blanc / vert et vert, blanc / marron et marron
Blindage extérieur
Matériel
Sans blindage
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 6,3 mm
Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum Impédance caractéristique nominale
93,8 Ohm/km 5 600 pF/100 m 100 Ohm
Délai
Délai maximum Délai de propagation maximum
538 ns/100 m 45 ns/100 m
Haute fréquence
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion Max. (atténuation) [dB/100 m] NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB]
1 2,4 74,3 72,7 67,8 64,8 20
4 4,5 65,3 63,3 55,8 52,8 23
8 6,4 60,8 58,8 49,7 46,7 24,5
10 7,1 59,3 57,3 47,8 44,8 25
16 9,1 56,2 54,2 43,7 40,7 25
20 10,2 54,8 52,8 41,8 38,8 25
25 11,4 53,3 51,3 39,8 36,8 24,2
31,25 12,8 51,9 49,9 37,9 34,9 23,3
62,5 18,5 47,4 45,4 31,9 28,9 20,7
100 23,8 44,3 42,3 27,8 24,8 19
200 34,8 39,8 37,8 21,8 18,8 16,4
250 39,4 38,3 36,3 19,8 16,8 15,6

Tableau de notes

Les limites en-dessous de 4 MHz sont uniquement à titre d'information.

Voltage
Tension nominale UL
300 V RMS (UL AWM Style 2095)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température de service
-20° C à 75 °C
Rayon de courbure
Installation min.
50.4 mm (1.98 in)

Tension de traction maximum

110 N (25 lbf)

Poids câble en vrac

42 kg/km (28 livres/1000 pi)

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité ISO/IEC

ISO/CEI 11801

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.88 Date de révision : 05-07-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur
50106XU 010305M Noir Bobine 305 m
50106XU 006305M Bleu Bobine 305 m
50106XU 008305M Gris Bobine 305 m