7905A
DataTuff® 5e, TC multibrins 4 paire n° 24, isolation PO, type de gaine, CMR flexible
Ethernet industriel Cat 5e, 4 paires collées 24 AWG (7x32) cuivre étamé, Isolation PO, Gaine extérieure TPE, CMR flexible
Spécifications
Aperçu du produit
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
isolation
Nuancier
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Capacité
Délai
Haute fréquence
Voltage
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Utilisation
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité
Notes sur le produit
Historique
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Ressources techniques
Webinaires